(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,319円 ~ 7,933円  特別価格 
税込価格
2,551円 ~ 8,726円  特別価格 

JIS-B-6015に準拠した防水丸型ワンタッチロックコネクタ。【特長】・アー...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    CE01
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • ロック方式:
    バヨネット
  • キー変更位置:
    標準位置
  • シェル(材質/処理):
    アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理
  • コンタクト(材質/処理):
    銅合金/銀メッキ
  • 色:
  • コンタクト 注記:
    別売
  • その他耐環境性:
    防塵性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
用途
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
商品分類
インサート番号
ガスケット
シェルサイズ
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブル接続
23
AC500/DC700
5
メス(ソケット)
ケーブルレセプタクル
18-11
18
コネクタ単体
10

1個

5,650( 6,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
5
AC200/DC250
19
メス(ソケット)
ケーブルレセプタクル
18-19A
18
コネクタ単体
-

1個

5,762( 6,338円 )

5日目

ケーブル接続
23
AC500/DC700
7
メス(ソケット)
ケーブルレセプタクル
20-15
20
コネクタ単体
10

1個

5,367( 5,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
13
AC500/DC700
17
メス(ソケット)
ケーブルレセプタクル
20-29
20
コネクタ単体
10

1個

5,473( 6,020円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
5
AC200/DC250
52
オス(プラグ)
ケーブルレセプタクル
24-52A
24
コネクタ単体
10

1個

5,850( 6,435円 )

-

パネルマウント
13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
18-1
18
コネクタ単体
10

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
18-1
添付あり
18
コネクタ単体
10

1個

3,467円

1,386

( 1,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC200/DC250、AC500/DC700
10
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
18-1
18
コネクタ単体
10

1個

3,383( 3,721円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
23
AC500/DC700
5
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
18-11
添付あり
18
コネクタ単体
-

1個

3,467( 3,814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
23
AC500/DC700
5
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
18-11
18
コネクタ単体
10

1個

3,091円

2,318

( 2,550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
23
AC500/DC700
5
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
18-11
18
コネクタ単体
10

1個

2,900( 3,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
19
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
18-19A
添付あり
18
コネクタ単体
10

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
23
AC500/DC700
7
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
20-15
20
コネクタ単体
10

1個

3,050( 3,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
17
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
20-29
20
コネクタ単体
10

1個

2,319( 2,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
17
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
20-29
20
コネクタ単体
10

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
30
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
20-30A
添付あり
20
コネクタ単体
10

1個

3,550( 3,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
30
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
20-30A
20
コネクタ単体
10

1個

3,883( 4,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
19
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
22-14
22
コネクタ単体
10

1個

4,273( 4,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
19
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
22-14
22
コネクタ単体
10

1個

7,063円

4,237

( 4,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
46
AC500/DC700
4
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
22-22
添付あり
22
コネクタ単体
10

1個

5,094( 5,603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
23
AC500/DC700、AC900/DC1250
8
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
22-23
22
コネクタ単体
10

1個

5,042( 5,546円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC200/DC250
24
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
24-28
24
コネクタ単体
10

1個

4,183( 4,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC200/DC250
24
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
24-28
添付あり
24
コネクタ単体
10

1個

4,650( 5,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC200/DC250
24
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
24-28
24
コネクタ単体
10

1個

3,563( 3,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
52
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
24-52A
24
コネクタ単体
10

1個

4,233( 4,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
52
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
24-52A
添付あり
24
コネクタ単体
10

1個

4,700( 5,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
5
AC200/DC250
52
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
24-52A
24
コネクタ単体
10

1個

3,825( 4,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
37
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
28-21
28
コネクタ単体
10

1個

3,538( 3,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
37
オス(プラグ)
ボックスレセプタクル
28-21
添付あり
28
コネクタ単体
10

1個

5,745円

3,447

( 3,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

パネルマウント
13
AC500/DC700
37
メス(ソケット)
ボックスレセプタクル
28-21
28
コネクタ単体
10

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブル接続
5
AC200/DC250
19
オス(プラグ)
ストレートプラグ
18-19A
18
ストレートバックシェル付き
10

1個

6,350( 6,985円 )

-

ケーブル接続
5
AC200/DC250
30
メス(ソケット)
ストレートプラグ
20-30A
20
ストレートバックシェル付き
10

1個

7,933( 8,726円 )

-

ケーブル接続
13
AC200/DC250
24
オス(プラグ)
ストレートプラグ
24-28
24
ストレートバックシェル付き
10

1個

7,675円

5,142

( 5,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS-B-6015に準拠した防水丸型ワンタッチロックコネクタ。
【特長】
・アース端子が付いており、保護回路接続が可能
・結線は専用工具による圧着タイプ、シェルと導通のある保護回路用アース端子を内蔵
・嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、"カチッ"という音により確実な嵌合が行えるバヨネットロック方式です
・レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
・各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
・コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
・JAE(日本航空電子工業株式会社)のJL05シリーズと互換性あり
【用途】
・JIS規格品を必要とする産業機械・工作機械などに使用、頻繁に取り外しや取り付けを行う機器にも最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

    丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

    丸形防水・半田付結線コネクタ CE05シリーズ(R1)

      ENJW/ENRWシリーズ

      ENJW/ENRWシリーズ

        丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

        丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ

          丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ

          丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

              産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

              産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ

                ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)

                ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)

                  CMV1シリーズ

                  CMV1シリーズ

                    THB406型 パネルマウント防水中継コネクタ

                    THB406型 パネルマウント防水中継コネクタ

                      丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ

                      丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ

                        直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

                        直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

                          低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ

                          低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ

                            メーカー フジクラ(旧:第一電子工業) フジクラ(旧:第一電子工業) 七星科学研究所 多治見無線電機 七星科学研究所 フジクラ(旧:第一電子工業) 七星科学研究所 フジクラ(旧:第一電子工業) フジクラ(旧:第一電子工業) タカチ電機工業 七星科学研究所 タカチ電機工業 七星科学研究所
                            通常価格 2,319円 2,386円 3,789円 1,500円 2,005円 3,167円 4,632円 4,439円 2,218円 2,189円 355円 1,589円 58,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ CE01 CE05 その他 - NWPC CM10 その他 CM10 その他 その他 NJC その他 その他
                            電線接続方法 圧着 ハンダ - ハンダ ハンダ - - その他 - その他 - - -
                            接続方向 ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート アングル ストレート
                            耐環境性 防水性 防水性 防水性 耐環境性なし 防水性 防水性 耐環境性なし 防水性 防水性 防水性 耐環境性なし 防水性 防水性
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL / TUV - - - UL - UL UL - - CE -

                            圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました