(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-LINK用ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1349A(BN)
CC-LINK用ケーブル CC-LINK CABLE

通常単価(税別)
80,500円
税込単価
88,550円

CC-LINKケーブル(CC-Link Ver.1.10対応)【特長】・ULリ...

詳細情報を確認する

型番

1349A(BN) 解除

Loading...

 
カタログを表示

1349A(BN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
代表規格
導体構成
導体サイズ
芯数
ケーブル外径(mm)
ケーブル外径詳細(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1349A(BN)

UL
複合線(電源内蔵)
複合線
5芯(5C)
10.0~
13
10

1個

80,500( 88,550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CC-LINKケーブル(CC-Link Ver.1.10対応)
【特長】
・ULリステッド(CM)、cULリステッド(CM)に対応
・ケーブルベア試験1,500万回以上クリア
・BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエルテルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています
・シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用
・BELDENは、CC-Link協会パートナー企業です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-LINK用ケーブルの型番1349A(BN)のページです。
型番1349A(BN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-LINK用ケーブル

CC-LINK用ケーブル

    可動用ケーブル CC-Link用ケーブル CM-110

    可動用ケーブル CC-Link用ケーブル CM-110

      CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

      CC-Link IE Field用ケーブル CS-IE

        産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

        産業用イーサネットケーブル CC-LINK IE対応 FANC-IEFシリーズ

          固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

          固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110

            CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

            CC-Link IE Field用ケーブル CCNC-IEF

              CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

              CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

                LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

                LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)

                  FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

                  FAネットワークケーブル KOMPシリーズ

                    固定・耐震用 ULリステッド Device-Net

                    固定・耐震用 ULリステッド Device-Net

                      PROFIBUS用ケーブル

                      PROFIBUS用ケーブル

                        デバイスネットケーブル DVN

                        デバイスネットケーブル DVN

                          FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ

                          FAネットワークケーブル DeviceNet用 KND-SBシリーズ

                            メーカー BELDEN 大電 大電 倉茂電工 大電 JMACS(日本電線工業) ミスミ 大電 倉茂電工 ミスミ 大電 JMACS(日本電線工業) 倉茂電工
                            通常価格 25,800円 1,296円 1,476円 80,521円 705円 56,047円 1,186円 3,040円 673円 5,942円 731円 4,911円 122,802円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            カテゴリ その他 その他 CAT5e CAT5e その他 その他 CAT6A CAT5e その他 その他 その他 その他 その他
                            シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP
                            シールド詳細 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド - 二重シールド 二重シールド 二重シールド 二重シールド
                            FAネットワーク規格 CC-LINK CC-LINK CC-LINK IE CC-LINK CC-LINK CC-LINK IE CC-LINK IE / EtherCAT CC-LINK IE - DeviceNet PROFIBUS DeviceNet DeviceNet
                            ケーブル導体 単線 単線 より線 - 単線 - より線 より線 単線 より線 より線 より線 より線

                            CC-LINK用ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1348A
                            1348F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?代表規格 導体構成 導体サイズ 芯数 ケーブル外径
                            (mm)
                            ケーブル外径詳細
                            (mm)

                            25,800円

                            ( 28,380円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10UL信号線のみAWG20(0.50sq)3芯(3C)7.0~7.97.7

                            67,000円

                            ( 73,700円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10-信号線のみAWG20(0.50sq)3芯(3C)8.0~8.98

                            LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました