(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,600円 ~ 19,657円
税込価格
17,160円 ~ 21,623円

【特長】・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応したポータブルハー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 長さ(mm):
    14
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    112

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
本体色
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カーボンブラック
1TB
10

1個

15,600( 17,160円 )

6日目

カーボンブラック
2TB
10

1個

19,657( 21,623円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応したポータブルハードディスクです
・テレビとパソコン、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付している
・手のひらサイズのコンパクトさを実現しています
・データの持ち運びや、家族・友達への受け渡しにも便利です
・データをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利です
・USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけで、本商品にハイビジョン番組を録画できます
・録画・再生の操作もテレビに付属のリモコン1つで行うことができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

            外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

            外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

              メーカー アイ・オー・データ機器 バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器
              通常価格 15,600円 43,910円 19,553円 44,707円 18,720円 17,908円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
              種類 HDD HDD HDD NAS - -
              インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 USB3.0 - -
              寸法 長さ(mm) 14 127.5 168 128 - -
              寸法 幅(mm) 75 87 43 87 - -
              寸法 奥行き(mm) 112 205 134 205 - -

              USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト