(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSD82-12-C
フェルール端子【50~500個入り】 アッチャクタンシ

フェルール端子 FSD82-12-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,816円
税込単価
5,298円

【特長】・ポリプロピレン絶縁フェルール・500個入り標準パッケージです

詳細情報を確認する

型番

FSD82-12-C 解除

Loading...

FSD82-12-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
内径(mm)
ピン長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSD82-12-C

10
[黄] 黄
3.6
12

1パック

100個入り

4,816( 5,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン絶縁フェルール
・500個入り標準パッケージです

Loading...

FSD82-12-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール端子の型番FSD82-12-Cのページです。
型番FSD82-12-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルール端子

フェルール端子

    絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

    絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)

      裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

      裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)

        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

          ジャンプワイヤー(1袋入)

          ジャンプワイヤー(1袋入)

            【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング

            【大同端子製造】裸圧着端子 突合せ型圧着リング

              絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング

              絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング

                メーカー パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ サンハヤト ミスミ ミスミ
                通常価格 4,816円 1,248円 545円 1,664円 1,770円 698円 1,800円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                フェルール端子のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FSD76-10-D
                FSD76-6-D
                FSD78-10-D
                FSD78-8-D
                FSD85-18-L
                FSD85-22-L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適合電線サイズ
                (AWG)
                絶縁被覆(色) 内径
                (mm)
                ピン長
                (mm)

                9,680円

                ( 10,648円 )

                500個入り

                1パック -

                1日目

                20[その他] 灰1.310

                8,693円

                ( 9,562円 )

                500個入り

                1パック -

                1日目

                18[その他] 灰1.36

                12,760円

                ( 14,036円 )

                500個入り

                1パック -

                1日目

                16[その他] 黒1.810

                10,449円

                ( 11,494円 )

                500個入り

                1パック -

                1日目

                16[その他] 黒1.88

                6,403円

                ( 7,043円 )

                50個入り

                1パック -

                1日目

                4[黄] 黄7.518

                5,719円

                ( 6,291円 )

                50個入り

                1パック -

                1日目

                4[黄] 黄7.522

                圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました