(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FPS6X88MTG-X
RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ【1~10個入り】 LAN CONNECTOR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,458円
税込単価
30,204円

【特長】・カテゴリ 6A の性能を備えると同時に、カテゴリ 6 および 5e ...

詳細情報を確認する

型番

FPS6X88MTG-X 解除

Loading...

 
カタログを表示

FPS6X88MTG-X の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPS6X88MTG-X

1.0~1.6

1パック

10個入り

27,458( 30,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カテゴリ 6A の性能を備えると同時に、カテゴリ 6 および 5e のシールドケーブルにも対応します
・2 パーツ構造のストレート型 TX6A(TM) シールドモジュラープラグは、22-26AWG、100 オーム 4 ペア STP ケーブルを成端します
・TG スタイル一括圧接方式の採用により、導線の撚り戻りを防止して、ケーブルペアの配列を維持することによって、性能の最適化を図ります
・圧着工具は不要
・20回まで再成端が可能
・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
・2ピース構造で施工時間を短縮
【1個入】
・FPS6X88MTG
【10個入】
・FPS6X88MTG-X

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグの型番FPS6X88MTG-Xのページです。
型番FPS6X88MTG-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

    Cat6 RJ45モジュラプラグ

    Cat6 RJ45モジュラプラグ

      CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

      CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

        カテゴリ6 モジュラープラグ

        カテゴリ6 モジュラープラグ

          UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

          UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

            ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

            ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

              カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

              カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

                パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

                パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

                  Cat6A RJ45モジュラプラグ

                  Cat6A RJ45モジュラプラグ

                    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

                    RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

                      TM21Rシリーズ

                      TM21Rシリーズ

                        CAT6 モジュラープラグシリーズ

                        CAT6 モジュラープラグシリーズ

                          メーカー パンドウイット パンドウイット 日本製線 日本製線 ミスミ Panasonic パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヒロセ電機 パンドウイット
                          通常価格 4,119円 30,805円 19,890円 19,890円 11,392円 1,782円 26,363円 1,225円 40,096円 2,754円 327円 24,482円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 プラグ - プラグ プラグ プラグ ジャック プラグ - プラグ プラグ ジャック プラグ
                          カテゴリ CAT6A CAT6 CAT5e CAT6 CAT6A CAT5e CAT5e - CAT6A CAT6 CAT5e CAT6
                          適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線/単線 より線/単線 より線/単線 - より線/単線 - より線/単線 より線/単線 - -
                          絶縁体外径(φmm) 1.0~1.6 - - - - - - - - - - -

                          RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FPS6X88MTG
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          使用温度範囲
                          (℃)

                          4,119円

                          ( 4,531円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          -40~85

                          LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました