(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJAST

1個

7,050( 7,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4ペアUTPケーブルの被覆のストリップ用ワイヤーストリッパー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパーの型番CJASTのページです。
型番CJASTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー

    LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

    LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ

      LANケーブル用工具セット EA764BR-100

      LANケーブル用工具セット EA764BR-100

        メーカー パンドウイット パンドウイット エスコ
        通常価格 7,050円 5,375円 25,780円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        ブラック - -

        ワイヤーストリッパーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました