(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FP6X88MTG-X
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ【1~10個入り】 LAN CONNECTOR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,481円
税込単価
22,529円

【特長】・ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい・C...

詳細情報を確認する

型番

FP6X88MTG-X 解除

Loading...

 
カタログを表示

FP6X88MTG-X の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP6X88MTG-X

1パック

10個入り

20,481( 22,529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい
・CAT6Aだけでなく、CAT6やCAT5eケーブルのプラグとしても使用できます
・22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応
・POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適
・2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上
・ケーブル保持機能付き
・圧着工具は不要
・20回まで再成端が可能
・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
【10個】
・FP6X88MTG-X
【1個】
・FP6X88MTG

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RJ45 かんたん成端モジュラープラグの型番FP6X88MTG-Xのページです。
型番FP6X88MTG-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

      カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

      カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ

        カテゴリ6 モジュラープラグ

        カテゴリ6 モジュラープラグ

          CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

          CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)

            STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

            STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

              CAT6 モジュラープラグシリーズ

              CAT6 モジュラープラグシリーズ

                モジュラープラグ MP588-C

                モジュラープラグ MP588-C

                  メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット 日本製線 日本製線 ミスミ パンドウイット パンドウイット
                  通常価格 2,754円 4,119円 26,363円 19,890円 19,890円 1,248円 24,482円 6,589円
                  通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ プラグ
                  カテゴリ CAT6 CAT6A CAT5e CAT6 CAT5e CAT5e CAT6 CAT5e
                  適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線/単線 より線/単線 より線/単線 より線/単線 - より線/単線

                  RJ45 かんたん成端モジュラープラグのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FP6X88MTG
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  2,754円

                  ( 3,029円 )
                  10個 -

                  3日目

                  LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました