(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビス止めタイプ マウントヘッド【100個入り】

ビス止めタイプ マウントヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,575円 ~ 3,630円  特別価格 
税込価格
1,733円 ~ 3,993円  特別価格 

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っ掛かりを抑える構造です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 使用環境:
    屋内
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用ビス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.7
7.2
M3
10

1パック

100個入り

1,575( 1,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
9.8
M5
10

1パック

100個入り

2,829( 3,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.6
11.3
M6
10

1パック

100個入り

3,630円

1,996

( 2,196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っ掛かりを抑える構造です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビス止めタイプ マウントヘッド

ビス止めタイプ マウントヘッド

    ビス止めタイプ タイマウント TY

    ビス止めタイプ タイマウント TY

      PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

      PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

        長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

        長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

          タイベース TBSシリーズ

          タイベース TBSシリーズ

            インシュロック タイマウント

            インシュロック タイマウント

              クレードル LKC

              クレードル LKC

                金属製チャンネル用マウント

                金属製チャンネル用マウント

                  1/4" - 3/4"  バンドツール

                  1/4" - 3/4" バンドツール

                    特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

                    特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

                      エンボスマーカー(ステンレステープ用)

                      エンボスマーカー(ステンレステープ用)

                        4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

                        4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット 東洋技研 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,575円 2,129円 5,294円 4,850円 4,549円 1,706円 2,414円 5,997円 39,340円 1,650円 165,000円 5,317円 2,582円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン - ナイロン SUS304 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン - - ナイロン
                            使用環境 屋内 屋内 - - - - - - - 高温・屋内外 - - -
                            乳白 - アイボリー - - 乳白 - アイボリー - - -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 11ナイロン - - 66ナイロン
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - - UL94V-2 - UL94V-2 - UL94HB - - UL94V-2

                            ビス止めタイプ マウントヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました