(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビス止めタイプ タイマウント TY【100個入り】

ビス止めタイプ タイマウント TY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円

【仕様】・ビスヘッドの干渉を防いで配線を固定することができます。

詳細情報を確認する

  • 使用環境:
    屋内
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
全長(mm)
使用ビス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY8F1

ナイロン
22.4
10
-
M4
10

1パック

100個入り

2,129( 2,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ビスヘッドの干渉を防いで配線を固定することができます。

TY8F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビス止めタイプ タイマウント TYの型番TY8F1のページです。
型番TY8F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビス止めタイプ タイマウント TY

ビス止めタイプ タイマウント TY

    インシュロック タイマウント

    インシュロック タイマウント

      4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

      4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

        マウントベース(ナイロン66)

        マウントベース(ナイロン66)

          ビス止めタイプ マウントヘッド

          ビス止めタイプ マウントヘッド

            スタンド型固定具

            スタンド型固定具

              耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

              耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

                1/4" - 3/4"  バンドツール

                1/4" - 3/4" バンドツール

                  マウントベース(ビス止めタイプ)

                  マウントベース(ビス止めタイプ)

                    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

                    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

                      特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

                      特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

                        3/4" -1・1/4" バンドツール

                        3/4" -1・1/4" バンドツール

                          吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                          吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン
                            通常価格 2,129円 1,706円 5,317円 2,143円 1,575円 4,345円 2,982円 39,340円 3,594円 3,148円 1,650円 202,890円 8,467円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用環境 屋内 - - 屋内用 屋内 - - - - - 高温・屋内外 - -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン - 66ナイロン - 11ナイロン - 66ナイロン
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 - - UL94V-2 - UL94V-2 - - - UL94HB - UL94V-2

                            ビス止めタイプ タイマウント TYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました