(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント【100個入り】

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】・架台フレームの穴に差し込んで、取付穴の真上に安定して配線固定できるオ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    18.2
  • 幅(mm):
    16.6
  • 使用環境:
    高温・屋内外
  • 色:
  • 材質詳細:
    11ナイロン
  • 耐環境性:
    耐候・耐熱・耐薬品
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94HB
  • 取付穴φ(mm):
    6.0~7.5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLPM7

10

2パック

100個入り

1,650( 1,815円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・架台フレームの穴に差し込んで、取付穴の真上に安定して配線固定できるオンセットタイプです。
・ガルバロックGL380までのサイズを併用でき、細径から太径まで対応可能です。

GLPM7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウントの型番GLPM7のページです。
型番GLPM7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント

    マウントベース(ビス止めタイプ)

    マウントベース(ビス止めタイプ)

      ビス止めタイプ タイマウント TY

      ビス止めタイプ タイマウント TY

        1/4" - 3/4"  バンドツール

        1/4" - 3/4" バンドツール

          メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

          メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

            ビス止めタイプ マウントヘッド

            ビス止めタイプ マウントヘッド

              3/4" -1・1/4" バンドツール

              3/4" -1・1/4" バンドツール

                インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

                  アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                  アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)

                    タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                    タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 5mm 黒 (100個入)

                        タイマウント(TMEHタイプ)

                        タイマウント(TMEHタイプ)

                          ステンレススチールマウント

                          ステンレススチールマウント

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット SapiSelco パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 1,650円 3,594円 2,129円 39,340円 6,822円 1,575円 202,890円 2,582円 5,496円 24,325円 5,097円 5,350円 12,225円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン - - ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン - SUS304
                            全長(mm) 18.2 - - - - - - - - - 20 - 22.9
                            幅(mm) 16.6 - - - - - - - - - 16 18.3 10.2
                            使用環境 高温・屋内外 - 屋内 - - 屋内 - - - - - - -
                            - - - 乳白 - - - - -

                            特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました