(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルシリーズ Zタイ(R)【100~1,000個入り】

スペシャルシリーズ Zタイ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
469円 ~ 8,890円
税込価格
516円 ~ 9,779円

Zタイは優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合せたプラスチック一体成形品...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
グレード
パック入り数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0~36.0
151
3.7
[白] 乳白
難燃
100
10

5パック

100個入り

469( 516円 )

2日目

1.0~36.0
151
3.7
耐候 / 耐熱 / 難燃
100
10

1パック

100個入り

1,890( 2,079円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Zタイは優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合せたプラスチック一体成形品です。
【特長】
・ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています。
・で行った振動試験、落下衝撃試験においても、高い強度を持つことが確認されました。
・モーター周り、工作機械、製造機械など、振動が多く発生する環境での結束に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルシリーズ Zタイ(R)

スペシャルシリーズ Zタイ(R)

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

        グリップタイ(R)ソフトタイプ

        グリップタイ(R)ソフトタイプ

          ローヘッドタイ(R)

          ローヘッドタイ(R)

            Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

            Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

              ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

              ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

                スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)

                スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)

                  SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

                  SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

                    エンドレスタイ用サドル

                    エンドレスタイ用サドル

                      Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

                      Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

                        メーカー ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット SapiSelco ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS)
                        通常価格 469円 346円 86円 1,990円 6,783円 3,475円 102円 267円 2,114円 3,490円 20円
                        通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   5日目  
                        材質 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ナイロン - - - - - ポリアセタール -
                        UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 その他 - - - UL94V-2 - UL94HB -
                        規格 UL規格認定品 UL / CSA UL / CSA - UL規格認定品 - - - - UL規格認定品 -

                        スペシャルシリーズ Zタイ(R)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました