(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローヘッドタイ(R)【1,000個入り】

ローヘッドタイ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,783円
税込単価
7,461円

【特長】・ヘッド部の引っ掛かりを防ぎます・ワイヤーハーネス径をコンパクトにまと...

詳細情報を確認する

型番

LPT80-HSW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
材質
グレード
UL難燃グレード(主原料)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPT80-HSW

1.5*4~16.0
80.3
2.2
[ナイロン] 66ナイロン
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
10

1パック

1,000個入り

6,783( 7,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部の引っ掛かりを防ぎます
・ワイヤーハーネス径をコンパクトにまとめます
・切り残しの出にくい独自のヘッド構造

LPT80-HSWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローヘッドタイ(R)の型番LPT80-HSWのページです。
型番LPT80-HSWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローヘッドタイ(R)

ローヘッドタイ(R)

    Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

    Thomas & Betts 結束バンド 203.2 x 2.29 mm, 緑 Ty-Rap

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 標準タイプ

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐熱タイプ

          タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐熱タイプ

            Thomas & Betts 結束バンド 260 x 9 mm, 黒, ポリアミド Col-Ty

            Thomas & Betts 結束バンド 260 x 9 mm, 黒, ポリアミド Col-Ty

              タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ

              タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) ふっ素樹脂タイプ

                メーカー ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS)
                通常価格 6,783円 20円 4,398円 243円 300円 42円 6,872円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                規格 UL規格認定品 - UL UL / CSA UL - UL

                ローヘッドタイ(R)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました