(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MST700S
メタルタイ(R)パンチロックタイプ【100個入り】 ケッソクバンド

メタルタイ(R)パンチロックタイプ MST700S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,900円
税込単価
25,190円

【特長】・新方式のロック機構を採用したステンレススティール製結束バンドです・硬...

詳細情報を確認する

型番

MST700S 解除

Loading...

MST700S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MST700S

205
700
5.9
10

1パック

100個入り

22,900( 25,190円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新方式のロック機構を採用したステンレススティール製結束バンドです
・硬質電線、配管など、表面が硬いものを結束しても緩みが発生しません
・耐振動性の高い強固な結束を実現します
・専用工具を用いて締め付けと切断を行うため、切断面が鋭利にならず、作業者を傷つけません
・結束後の突起が少ないため、省スペースでも使用しやすくなりました

MST700Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ(R)パンチロックタイプの型番MST700Sのページです。
型番MST700Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルタイ(R)パンチロックタイプ

メタルタイ(R)パンチロックタイプ

    リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

    リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

      グリップタイ(R)ソフトタイプ

      グリップタイ(R)ソフトタイプ

        ローヘッドタイ(R)

        ローヘッドタイ(R)

          結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

          結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

              コンベックス(耐候性タイプ)

              コンベックス(耐候性タイプ)

                コンベックス(ナチュラルタイプ)

                コンベックス(ナチュラルタイプ)

                  エンドレスタイ用サドル

                  エンドレスタイ用サドル

                    スタンダードタイ SGシリーズ

                    スタンダードタイ SGシリーズ

                      スペシャルシリーズ Zタイ(R)

                      スペシャルシリーズ Zタイ(R)

                        ステンレスバンド(樹脂コーティング)

                        ステンレスバンド(樹脂コーティング)

                          ステンレスバンド DKST

                          ステンレスバンド DKST

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスジー工業 スリーエムジャパン 芝軽粗材 芝軽粗材 ヘラマンタイトン エスジー工業 ヘラマンタイトン デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 10,900円 2,225円 1,990円 6,783円 1,314円 164円 480円 274円 3,490円 1,719円 469円 943円 714円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレススティールSUS304 66ナイロン ナイロン - ナイロン6,6 ナイロン66 ナイロン ナイロン ポリアセタール ナイロン6,6 66ナイロン ステンレス ステンレス
                            乳白 - - - 自然色 - - その他
                            グレード 耐候 / 耐熱 / 耐薬品 / 難燃 - 難燃 - - - 耐候 - 耐候 / 難燃 - - 耐薬品 耐薬品
                            UL難燃グレード(主原料) その他 UL94V-2 その他 - UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2 UL94HB UL94V-2 UL94V-2 なし なし

                            メタルタイ(R)パンチロックタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MST200S
                            MST360S
                            MST500S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            幅A
                            (mm)

                            10,900円

                            ( 11,990円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            10502075.9

                            16,900円

                            ( 18,590円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            101003605.9

                            20,900円

                            ( 22,990円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            101455005.9

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました