(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ORF300-YLW
リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ【100個入り】 アウトレバーリピートタイ

リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ ORF300-YLW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,296円
税込単価
3,626円

【特長】・取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。・取り外しの際、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

ORF300-YLW 解除

Loading...

ORF300-YLW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORF300-YLW

5.0~78.0
301
7.4
難燃
-

1パック

100個入り

3,296( 3,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。
・取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
・レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインで、片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
・細幅(4.7mm)タイプは、狭いスペースでの使用に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ORF300-YLWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイの型番ORF300-YLWのページです。
型番ORF300-YLWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

    メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

    メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

      メタルタイ(R)パンチロックタイプ

      メタルタイ(R)パンチロックタイプ

        結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

        結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

          インシュロック フラットヘッドタイ

          インシュロック フラットヘッドタイ

            インシュロック スピーディータイ

            インシュロック スピーディータイ

              結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

              結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                ローヘッドタイ(R)

                ローヘッドタイ(R)

                  省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

                  省スペース用プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

                    メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

                    メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

                      インシュロック リリースタイ 標準グレード

                      インシュロック リリースタイ 標準グレード

                        コンベックス(ナチュラルタイプ)

                        コンベックス(ナチュラルタイプ)

                          MLT(自動ロック式)ステンレススチールバンド

                          MLT(自動ロック式)ステンレススチールバンド

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン KSS ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン KSS ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 芝軽粗材 パンドウイット
                            通常価格 2,225円 10,013円 10,900円 494円 5,157円 7,887円 1,550円 6,783円 1,323円 4,856円 2,423円 274円 7,105円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 66ナイロン 66ナイロン・鉄成分 ステンレススティールSUS304 ナイロン 66ナイロン 66ナイロン ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン・鉄成分 66ナイロン ナイロン -
                            UL難燃グレード(主原料) UL94V-2 - その他 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - - - UL94V-2 UL94V-2 なし
                            規格 UL規格認定品 - - - - - UL UL規格認定品 UL規格認定品 - - UL UL

                            リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ORF150-S-W
                            ORF200
                            ORF200-S-W
                            ORF200-S-YLW
                            ORF200-W
                            ORF200-YLW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            幅A
                            (mm)
                            グレード

                            3,237円

                            ( 3,561円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.0~36.01504.7難燃 / 耐候

                            2,225円

                            ( 2,448円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.0~45.02027.4[白] 乳白難燃

                            2,614円

                            ( 2,875円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.0~50.02014.7難燃 / 耐候

                            2,543円

                            ( 2,797円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.0~50.02014.7難燃

                            2,590円

                            ( 2,849円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            2日目

                            105.0~45.02027.4難燃 / 耐候

                            2,358円

                            ( 2,594円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.0~45.02027.4難燃

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました