(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC26-3.0-CR1
熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)【1~10個入り】 ネツシュウシュクチューブ

熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード) TC26-3.0-CR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,281円
税込単価
2,509円

【特長】・薄肉で、柔軟性の高いTC26シリーズの1mカット、透明色製品です・内...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TC26-3.0-CR1 解除

Loading...

TC26-3.0-CR1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC26-3.0-CR1

3.5±0.3
0.44
10

1パック

10個入り

2,281( 2,509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉で、柔軟性の高いTC26シリーズの1mカット、透明色製品です
・内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

TC26-3.0-CR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)の型番TC26-3.0-CR1のページです。
型番TC26-3.0-CR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)

熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)

    熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

    熱収縮チューブ(肉厚タイプ)

      ノンハロゲン熱収縮 SETCチューブ

      ノンハロゲン熱収縮 SETCチューブ

        熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

        熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品

          高収縮チューブ(4:1) ヨンイチチューブ(1m)

          高収縮チューブ(4:1) ヨンイチチューブ(1m)

            スミチューブW3F2

            スミチューブW3F2

              熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

              熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

                TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

                TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径6mm・1個入)

                  熱収縮チューブ 収縮率2:1 透明(収縮後内径6mm・1個入)

                    熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

                    熱収縮チューブ(大口径・厚肉)

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前14.5mm, 収縮後7mm, 動作温度Max+105℃

                      Sumitomo スミチューブ 収縮前14.5mm, 収縮後7mm, 動作温度Max+105℃

                        メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット デンカエレクトロン 信越化学工業 デンカエレクトロン 住友電工ファインポリマー パンドウイット TE Connectivity トラスコ中山 ミスミ 住友電工
                        通常価格 2,060円 10,940円 889円 18,742円 1,634円 797円 2,226円 1,310円 1,483円 769円 1,257円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                        透明 黒・赤・黄・緑・青・白・透明 - - -
                        チューブ長さ(mm) 1000 - - 1000 1000 - 152 - - - -
                        材質 架橋ポリオレフィン - ポリオレフィン シリコン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - - エチレンプロピレンゴム -
                        接着剤 - - - - -
                        特殊機能・用途 その他 - - 耐熱 - - - - - - -

                        熱収縮チューブ TC26シリーズ(小ロット1mカット品 標準グレード)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TC26-16.0-CR1
                        TC26-25.0-CR1
                        TC26-32.0-CR1
                        TC26-40.0-CR1
                        TC26-50.0-CR1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?内径(収縮前)
                        (mm)
                        肉厚(収縮後)
                        (mm)

                        4,687円

                        ( 5,156円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1016.9±0.50.69

                        2,907円

                        ( 3,198円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1026.4±0.80.86

                        5,981円

                        ( 6,579円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1033.8±1.30.86

                        2,060円

                        ( 2,266円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1042.0±1.50.97

                        3,256円

                        ( 3,582円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        1052.5±1.81

                        熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました