(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,939円 ~ 76,222円
税込価格
16,433円 ~ 83,844円

【特長】・伝送特性、耐熱耐寒性(-253℃~+200℃)、難燃性、耐薬品性、耐...

詳細情報を確認する

  • 仕上り外径(mm):
    2.63
  • シース(外被)色:
  • シース(外被)材料:
    PTFE
  • 特性インピーダンス(Ω):
    50
  • 使用温度範囲:
    -253℃~+200℃

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10

1個

14,939( 16,433円 )

3日目

一部当日出荷可能

20
10

1個

26,082( 28,690円 )

3日目

一部当日出荷可能

50
10

1個

55,000( 60,500円 )

3日目

一部当日出荷可能

100
10

1個

76,222( 83,844円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝送特性、耐熱耐寒性(-253℃~+200℃)、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好な、細い仕上がり外径の同軸ケーブル。
【用途】
・高周波機器、小型機器の配線。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル

    単芯高周波同軸ケーブル

    単芯高周波同軸ケーブル

      可動用同軸ケーブル 50/75Ω

      可動用同軸ケーブル 50/75Ω

        メーカー 潤工社 潤工社 ミスミ
        通常価格 14,939円 7,914円 1,291円
        通常出荷日 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        仕上り外径(mm) 2.63 - -
        シース(外被)色 - -
        シース(外被)材料 PTFE - PVC
        特性インピーダンス(Ω) 50 50 -
        使用温度範囲 -253℃~+200℃ - -

        DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました