・スマホもパソコンもこれ1台で充電。・2つのAC差込口とUSBポートが一体にな...
型番 | MOT-U07-22WH |
---|---|
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン |
コネクタ形状 | USB Aメス×2 |
定格入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格出力電圧 | AC 100V / DC 5V |
定格出力電流 | 合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) |
本体差込口形状 | 2ピン |
本体差込口個数 | 2個口 |
プラグ仕様 | 2ピン・固定式プラグ |
3ピン→2ピン変換アダプタ付属 | × |
コード長 | × |
定格 | USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 15A 1500W |
スイッチ | × |
雷ガード | × |
ほこりシャッター | ○ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
差込口キャップ付属 | × |
通電表示ランプ | × |
二重被ふく | × |
抜け止め機能 | × |
スイングプラグ | × |
マグネット | × |
壁掛け用フック | × |
ノイズフィルター | × |
モジュラジャック付 | × |
カラー | ホワイト |
材質 | 本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂 |
外形寸法 | 幅40mm×奥行90mm×高さ31mm |
質量 | 約80g |
Loading...
・スマホもパソコンもこれ1台で充電。
・2つのAC差込口とUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
MOT-U07-22WHで型番確定
モバイルUSBタップ(直差し)の型番MOT-U07-22WHのページです。
型番MOT-U07-22WHに関する仕様情報を記載しております。