(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3DCAD用3ボタンマウス

3DCAD用3ボタンマウス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,190円 ~ 2,690円
税込価格
2,409円 ~ 2,959円

【特長】・3DCADを使用する上で便利なホイールレスの無線3ボタンBlueLE...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マウス
  • インターフェイス:
    USB
  • マウス種類:
    BlueLED
  • 寸法 奥行き(mm):
    110
  • 寸法 幅(mm):
    70.5
  • 寸法 厚み(mm):
    38
  • 色:
    ブラック
  • ボタン数(個):
    3
  • 付属品:
    ユーザーズマニュアル

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
接続タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
無線
63.0※電池含まず

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

1.5
有線
87.0※ケーブル含む

1個

2,190( 2,409円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3DCADを使用する上で便利なホイールレスの無線3ボタンBlueLEDマウスです
・3DCAD操作時にホイールの誤操作をしないホイールなしのマウスです
・左右対称フォルムで、共有PCなど不特定多数が触る環境でも右利き左利き問わず使いやすい形状です
・全ボタンに耐久性面での信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチ採用しています
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています
・本体底面のカウント数切替スイッチで用途にあわせてマウスのカウント数を600/1200カウントの2段階に切替可能です
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバの紛失を防止します
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3DCAD用3ボタンマウス

3DCAD用3ボタンマウス

    有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BSMBU26SSシリーズ

    有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BSMBU26SSシリーズ

      有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

      有線光学式マウス 静音/3ボタン BSMOU27SMシリーズ

        マウス 有線 3ボタン IR光学式

        マウス 有線 3ボタン IR光学式

          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

          プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED Mサイズ

            プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

            プレミアムフィット マウス 有線 Blue LED

              3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

              3ボタンBlueLED有線マウス(ブルー)

                有線3ボタン赤色LED マウス

                有線3ボタン赤色LED マウス

                  ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                  ネオフィットマウス 有線 Blue LED 5ボタン

                    メーカー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム エレコム バッファロー
                    通常価格 2,190円 2,475円 1,976円 2,017円 5,268円 3,502円 1,970円 2,910円 3,695円
                    通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   2日目   6日目  
                    種類 マウス - - - - - - - -
                    インターフェイス USB - - USB ワイヤレス USB - USB USB
                    マウス種類 BlueLED - - 光学式 光学式 光学式 - 光学式 光学式
                    寸法 奥行き(mm) 110 - - 103 107 107 - 109.7 -
                    寸法 幅(mm) 70.5 - - 70 76 76 - 59.6 -

                    3DCAD用3ボタンマウスのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー

                    高評価レビュー

                    2D/3D_CAD用マウスとして
                    評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                    数年前からホイールレスの3ボタンマウスの入手が難しくなっており、本製品を見つけた時に纏めて購入しました。品質的にも問題なくまた購入したいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    2D/3D_CAD用マウスとして
                    評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                    数年前からホイールレスの3ボタンマウスの入手が難しくなっており、本製品を見つけた時に纏めて購入しました。品質的にも問題なくまた購入したいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    3DCADで使用
                    評価 1.0満足度:1.02024/08/06
                    有線が廃盤でワイヤレスのみとなった、
                    時折プチフリする、最悪の使い心地
                    有線の再販を強く望む

                    もっと読む 閉じる

                    ミスミからのコメント

                    この度は、お客様にご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
                    有線の商品(M-CAD01UBBK)は取り扱いを再開させていただきました。
                    またプチフリについては、別途ご相談させていただきましたが、ご使用いただいている他の無線機器の兼ね合いの可能性がございます。
                    もし不具合が解消されない場合は、お手数をおかけしますがご連絡ください。
                    引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    マウスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました