(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードタイ SGシリーズ【1,000個入り】

スタンダードタイ SGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,719円 ~ 2,244円
税込価格
1,891円 ~ 2,468円

【特長】・多彩なラインナップで幅広くご使用いただける結束バンドの決定版です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

SG-100H

SG-100H

SG-80-1000P

SG-80-1000P

SG-80W(1000PCS)

SG-80W(1000PCS)

SG-100-1000コイリ

SG-100-1000コイリ

SG-100W(1000PCS)

SG-100W(1000PCS)

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
ループ引張強度(N)
使用温度範囲
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0~17
82
1.9
耐候 / 耐熱
98
-40℃~105℃
10

1パック

1,000個入り

2,244( 2,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5~22
100
2.6
[その他] 乳白色
-
102.9
-40℃~85℃
10

1パック

1,000個入り

1,719( 1,891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩なラインナップで幅広くご使用いただける結束バンドの決定版です。
・独自ノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうる結束バンドです。
・ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)を素材とした一体成型製品ですので、安心してご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードタイ SGシリーズ

スタンダードタイ SGシリーズ

    カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

    カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

      Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

      Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

        ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

        ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

          SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

          SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

            クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

            クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

              タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

              タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

                タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

                タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

                  ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                  ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                    メタルタイ(R)パンチロックタイプ

                    メタルタイ(R)パンチロックタイプ

                      インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                      インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                        メーカー エスジー工業 SapiSelco パンドウイット SapiSelco SapiSelco パンドウイット ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                        通常価格 1,719円 278円 3,475円 197円 2,114円 5,477円 346円 86円 2,201円 10,900円 3,183円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        材質 ナイロン6,6 - - - - - 66ナイロン 66ナイロン - ステンレススティールSUS304 66ナイロン
                        難燃グレード(主原料) UL94V-2 - - - - - UL94V-2 UL94V-2 - その他 UL94V-2
                        代表規格 UL - - - - UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CSA - - -

                        スタンダードタイ SGシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました