(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-MK100
マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)【100個入り】 マーキングタイ

マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ) SG-MK100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,914円
税込単価
2,105円

【特長】・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです・...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2.5
  • 材質:
    ナイロン6,6
  • 色:
    乳白色
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 代表規格:
    UL
  • ループ引張強度(N):
    78.4
  • 使用温度範囲:
    -40℃~85℃

型番

SG-MK100 解除

Loading...

SG-MK100 の仕様・寸法情報

商品情報

SG-MH100

SG-MH100

SG-MK100

SG-MK100

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-MK100

6.0~22
100
10

1パック

100個入り

1,914( 2,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです
・表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます

カタログ

 

SG-MK100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)の型番SG-MK100のページです。
型番SG-MK100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

    結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)

    結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)

      マーキングタイ 長さ270mm

      マーキングタイ 長さ270mm

        結束バンド(マーキングタイプ)MCVシリーズ

        結束バンド(マーキングタイプ)MCVシリーズ

          マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

          マーキングタイ 長さ300mm(100本入) TRMCU300

            バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)

            バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)

              マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

              マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード

                Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

                Pan-Ty マーカータイプ ナイロン結束バンド

                  インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)

                  インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)

                    インシュロック リピートタイ 標準グレード

                    インシュロック リピートタイ 標準グレード

                      結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                      結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                        マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

                        マーキングタイ 長さ200mm(100本入) TRMCU200SS

                          ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                          ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                            メーカー エスジー工業 エスジー工業 トラスコ中山 KSS トラスコ中山 パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン KSS トラスコ中山 SapiSelco
                            通常価格 1,657円 1,389円 5,533円 619円 7,283円 3,766円 1,199円 1,612円 1,680円 1,440円 596円 3,218円 2,201円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            幅(mm) 2.5 2.5 - - - - - - - 7.4 - - -
                            材質 ナイロン6,6 ナイロン6,6 - ナイロン - - 66ナイロン - ナイロン・ポリエチレン 66ナイロン ポリエチレン - -
                            乳白色 ナチュラル - - - - - - - - -
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 UL94V-2 - - - UL94V-2 UL94V-2 - なし UL94V-2 なし - -
                            代表規格 UL UL - - - - - UL / CUL / CSA - - - - -

                            マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-MH100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            1,657円

                            ( 1,823円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.5~22109.5

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました