(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
398円 ~ 39,891円
税込価格
438円 ~ 43,880円

【特長】・創業100年以上のBELDEN社の英知が詰まったFA用ケーブル・UL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは切断受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・BEL-FIX2464SB-4PX23AWG

型番

未確定180件の候補があります。

Loading...

商品仕様

<取得規格詳細>

<
規格表>
・シールド無

・シールド有

<構造及び性能>


















 


<
構造図・識別>
































<
許容電流について>

構造

型番リスト

型番
芯数
対数
AWGサイズ(AWG)
シールド
仕上がり外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1P
[21~20] 20
4.7
1
10

1個

1,820( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
2
10

1個

1,820( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
3
10

1個

1,820( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
4
10

1個

1,820( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
5
10

1個

1,820( 2,002円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
6
10

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
7
10

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
8
10

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
9
10

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
10
10

1個

3,640( 4,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
20
10

1個

5,738( 6,312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
30
10

1個

7,173( 7,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
40
10

1個

8,201( 9,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
50
10

1個

8,972( 9,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[21~20] 20
4.7
100
10

1個

13,061( 14,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
1
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
2
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
3
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
4
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
5
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
6
10

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
7
10

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
8
10

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
9
10

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
10
10

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
20
10

1個

3,910( 4,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
30
10

1個

4,888( 5,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
40
10

1個

5,594( 6,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
50
10

1個

6,115( 6,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[23~22] 23
4.3
100
10

1個

8,907( 9,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
1
10

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
2
10

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
3
10

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
4
10

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
5
10

1個

929( 1,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
6
10

1個

1,858( 2,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
7
10

1個

1,858( 2,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
8
10

1個

1,858( 2,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
9
10

1個

1,858( 2,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
10
10

1個

1,858( 2,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
20
10

1個

2,886( 3,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
30
10

1個

3,607( 3,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
40
10

1個

4,132( 4,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
50
10

1個

4,514( 4,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
1P
[25~24] 24
4
100
10

1個

6,558( 7,214円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
1
10

1個

2,408( 2,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
2
10

1個

2,408( 2,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
3
10

1個

2,408( 2,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
4
10

1個

2,408( 2,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
5
10

1個

2,408( 2,649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
6
10

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
7
10

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
8
10

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
9
10

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
10
10

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
20
10

1個

7,705( 8,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
30
10

1個

9,632( 10,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
40
10

1個

11,012( 12,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
50
10

1個

12,039( 13,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
1P
[21~20] 20
5.9
100
10

1個

17,551( 19,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・創業100年以上のBELDEN社の英知が詰まったFA用ケーブル
・UL、ULリスティング、CE対応
・耐油、耐熱、難燃性に優れている
・柔軟性に優れ、スムーズに加工、配線可能
【用途】
・FA向け固定配線用ケーブル

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは切断受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・BEL-FIX2464SB-4PX23AWG

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

    補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

    補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

      工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

      工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ

        電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

        電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

            熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

            熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

              工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

              工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                  SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

                  SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

                    熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

                    熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

                      ポリエチレン絶縁ケーブル CO-SPEV-SB(A)

                      ポリエチレン絶縁ケーブル CO-SPEV-SB(A)

                        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                            メーカー BELDEN 大晃電工社 倉茂電工 太陽ケーブルテック 大晃電工社 大晃電工社 倉茂電工 大晃電工社 ミスミ 大晃電工社 プロテリアル(旧日立金属) 大晃電工社 ミスミ
                            通常価格 398円 18,061円 875円 1,375円 16,584円 10,246円 855円 16,277円 794円 10,123円 1,775円 5,323円 1,253円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) / CE - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) - - - - - UL LISTED
                            定格電圧 300V - - 30V - - - - 300V - 30V - 300V
                            シース(外皮)色 - - - - - -
                            特性 耐油性 / 耐薬品性 - 耐油性 耐油性 / 耐熱性 - - 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 - - - 耐油性
                            アース線 なし - - なし - - なし - なし - - - なし

                            電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            実験試作
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            センサーの引き回しノイズ対策です。

                            切り売り大変助かります。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました