(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDJA-SUT2R
外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR EXTERNAL DRIVES & STORAGE

外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR HDJA-SUT2R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,133円
税込単価
26,546円

【特長】・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハ...

詳細情報を確認する

Loading...

HDJA-SUT2R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDJA-SUT2R

10

1個

24,133( 26,546円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです
・ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです
・パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます
・「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能で、万が一ハードディスクを盗難されたり紛失したりした場合でも、重要なデータの流出を防ぐことができます
・Windows Server OSにも対応。幅広いOSに対応しています
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます

HDJA-SUT2Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTRの型番HDJA-SUT2Rのページです。
型番HDJA-SUT2Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

    外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

    外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

          外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

          外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

            メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー
            通常価格 18,720円 19,160円 20,856円 44,707円 43,910円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  

            外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTRのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HDJA-SUT1R
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?

            18,720円

            ( 20,592円 )
            1個 あり

            6日目

            10

            外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました