(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,379円
税込単価
22,417円

MIL-STDの122cm落下試験をクリアした耐衝撃ポータブルハードディスクで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    19
  • 寸法 幅(mm):
    84
  • 寸法 奥行き(mm):
    120

(i)ご注意

  • 切り替える際はいったんハードディスクを取り外す必要があります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDPD-UTD2

1TB以上5TB未満
2TB
-

1個

20,379( 22,417円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MIL-STDの122cm落下試験をクリアした耐衝撃ポータブルハードディスクです。
【特長】
・ボディのTPU素材(外装部)&PC素材(内装部)と、内部4箇所の衝撃吸収ダンパーによるフローティング構造により落下時のハードディスクに伝わる衝撃からドライブやデータを守る安心設計です
・ハードディスクのような精密機器は、落下の衝撃によってデータが読み取りできなくなる可能性があるため、万が一に備えて、本商品のような耐衝撃モデルを選ぶのがおすすめです
・ハードディスクの上を向いている面を変えることによって、2種類の仮想ドライブを切り替えて使うことができる「G-SELECTOR」を搭載することによって実現しました
・ファイルだけでなく、OSやアプリケーション、各種設定情報などを含む、PCのすべてのデータを守るためのバックアップソフトです

(i)ご注意

  • 切り替える際はいったんハードディスクを取り外す必要があります。

Loading...

HDPD-UTD2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTDの型番HDPD-UTD2のページです。
型番HDPD-UTD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

    ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

    ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

      USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

      USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

        USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

        USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

          ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

          ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

            ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

            ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

              外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

              外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

                USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

                USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

                  ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                  ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                    外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                    外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                      USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

                      USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

                        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

                        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

                          メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー
                          通常価格 20,379円 24,352円 14,430円 14,928円 8,789円 28,093円 18,720円 15,600円 15,763円 20,336円 15,860円 22,148円
                          通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                          種類 HDD HDD - HDD HDD HDD - HDD HDD HDD - -
                          インターフェイス USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 - -
                          寸法 長さ(mm) 19 19 - - - 141 - 14 141 123 - -
                          寸法 幅(mm) 84 84 - 79.5 75 90 - 75 90 39 - -
                          寸法 奥行き(mm) 120 120 - 119 117 21 - 112 21 189 - -

                          USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTDのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました