(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HDL-TA2
ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA EXTERNAL DRIVES & STORAGE

ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA HDL-TA2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,856円
税込単価
22,942円

【特長】・初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0
  • HDD/SSD容量:
    1TB以上5TB未満
  • 寸法 長さ(mm):
    168
  • 寸法 幅(mm):
    43
  • 寸法 奥行き(mm):
    134

Loading...

HDL-TA2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-TA2

2TB
10

1個

20,856( 22,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です
・はじめてLAN DISKを購入する方でも安心してお使いいただけるよう、パソコンなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」を使って、スマホならアプリ「Remote Link Files」からQRコードを読み込んで設定ができます
・セットアップは管理者パスワードを設定するだけ。また、セットアップはPCとスマホのどちらでもできますので、デバイスを選んで設定できます。PCなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」、スマホならQRコードで設定が可能
・アプリ「Remote Link Files」を使えば、インターネットを介して外出先からでもLAN DISKとファイルのやり取りができます。パソコンやスマホにアプリをインストールすることでお使いいただけます(インターネット接続環境が必要です)
・NASは皆でファイルを共有したり、一元化できるメリットがありますが、保存したデータを他のユーザーからは見られたくないことはありませんか?「じぶんフォルダー」は、誰でもユーザー名とパスワードを設定するだけで、誰にも見られない自分専用の保存スペースを作成できます

Loading...

HDL-TA2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TAの型番HDL-TA2のページです。
型番HDL-TA2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

    LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

    LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

          LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

          LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

            メーカー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
            通常価格 19,553円 43,730円 34,872円 62,004円 23,056円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 HDD NAS NAS NAS NAS
            インターフェイス USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0
            HDD/SSD容量 1TB以上5TB未満 - - - -
            寸法 長さ(mm) 168 128 128 128 128
            寸法 幅(mm) 43 45 87 87 45

            ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TAのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HDL-TA1
            HDL-TA4
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?HDD容量詳細

            19,553円

            ( 21,508円 )
            1個 あり

            6日目

            101TB

            31,853円

            ( 35,038円 )
            1個 あり

            6日目

            104TB

            外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました