(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,970円
税込単価
85,767円

・4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド...

詳細情報を確認する

  • モニタサイズ(インチ):
    31.5
  • モニタタイプ:
    ワイド

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCD-M4K321XVB

10

1個

77,970( 85,767円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。
・Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。※HDMI1接続時のみ
・上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。
・デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(※標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。

LCD-M4K321XVBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVBの型番LCD-M4K321XVBのページです。
型番LCD-M4K321XVBに関する仕様情報を記載しております。

31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-M4K321XVBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました