(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,620円
税込単価
10,582円

・固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のUS...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFM-56U

10

1個

9,620( 10,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のUSB接続型アナログモデムです。受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。
・NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認
・モデム機能を搭載していないパソコンでも、アナログ回線を利用したインターネット接続ができます。また、FAXモデムとしてもご利用いただけます。G3 FAX 14.4kbpsに対応し、パソコンでのFAX送受信に対応。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。
・56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。

DFM-56Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56Uの型番DFM-56Uのページです。
型番DFM-56Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

    V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

    V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

      法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

      法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

        法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

        法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

          法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

          法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

            法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

            法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

                法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

                法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

                  RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

                  RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

                    スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

                    スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                          LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒

                          LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒

                            メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー ラトックシステム バッファロー ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,620円 22,728円 22,191円 10,737円 7,265円 12,942円 19,468円 35,611円 16,885円 3,194円 832円 775円 760円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました