(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V
MS-Tシリーズ電磁開閉器 ELECTROMAGNETIC SWITCH

MS-Tシリーズ電磁開閉器 MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,243円
税込単価
14,567円

【特長】・操作コイルを直流専用としたものです。・操作コイルを別電源などで直流操...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    DC24
  • 極数:
    2
  • 補助接点:
    1a1b
  • 寸法 長さ(mm):
    115
  • 寸法 幅(mm):
    46
  • 寸法 厚み(mm):
    101
  • 仕様:
    直流操作形
  • フレームサイズ:
    T20
  • フィンガープロテクション/端子カバー:
    標準仕様
  • 主回路電圧(V):
    200

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V 解除

Loading...

MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSOD-T20 1.5KW 200V DC24V

1.5/6.6

1個

13,243( 14,567円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作コイルを直流専用としたものです。
・操作コイルを別電源などで直流操作する場合に使用できます。(主回路は交流、直流共使用可)。
・電磁石のうなりが発生しません。
・コイルに節約抵抗を使用していないため、突入電流がありません。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

MSOD-T20 1.5KW 200V DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Tシリーズ電磁開閉器の型番MSOD-T20 1.5KW 200V DC24Vのページです。
型番MSOD-T20 1.5KW 200V DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Tシリーズ電磁開閉器

MS-Tシリーズ電磁開閉器

    電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

    電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

      電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

      電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

          MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

          MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

            MSシリーズ高感度コンタクタ

            MSシリーズ高感度コンタクタ

              新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

              新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                  非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

                  非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

                    非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                    非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                      NT ノントリップスイッチ

                      NT ノントリップスイッチ

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,243円 9,293円 3,680円 7,803円 13,576円 6,844円 3,517円 4,656円 2,459円 2,459円 2,365円 10,272円 6,331円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 非可逆式 可逆式 - - 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - 可逆式 可逆式
                            コイル定格電圧(V) DC24 DC24V - AC200 - DC24 - DC24 AC100 AC200 - DC24 AC100
                            極数 2 - 3 3 - - - 3 3 3 - 3 3
                            補助接点 1a1b - - - - - - - - - - - -
                            寸法 長さ(mm) 115 - - - - - - - - - - - -

                            MS-Tシリーズ電磁開閉器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSOD-T20 2.2KW 200V DC24V
                            MSOD-T20 3.7KW 200V DC24V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            モータ容量/サーマル呼び AC220V
                            (kW/A)

                            13,243円

                            ( 14,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.2/9

                            13,243円

                            ( 14,567円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.7/15

                            電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました