(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACDCファンセットモデル

ACDCファンセットモデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,690円 ~ 11,340円
税込価格
10,659円 ~ 12,474円

【特長】・ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するファンです。・DCフ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
フレームサイズ
センサ仕様
最大風量(AC-50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC-60Hz時)(m3/min)
最大風量(DC入力時)(m3/min)
音圧レベル(AC-50Hz時)(dB)
音圧レベル(AC-60Hz時)(dB)
音圧レベル(DC入力時)(dB)
最大静圧(AC-50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC-60Hz時)(Pa)
最大静圧(DC入力時)(Pa)
スピードコード
定格電流(A)
定格入力(W)
難燃グレード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
92x92
[その他] ロースピード
1.5
1.5
1.5
40
40
40
90
90
90
H
0.08
4.5
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-0
10

1個

11,290( 12,419円 )

9日目

92x92
1.5
1.5
1.5
40
40
40
90
90
90
H
0.08
4.5
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-0
10

1個

9,690( 10,659円 )

9日目

92x92
[その他] ロースピード
1.18
1.18
1.18
33
33
33
56
56
56
M
0.06
3
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-0
10

1個

11,290( 12,419円 )

9日目

92x92
1.18
1.18
1.18
33
33
33
56
56
56
M
0.06
3
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-0
10

1個

9,690( 10,659円 )

9日目

120x120
[その他] ロースピード
3
3
3
42
42
42
84
84
84
H
0.08
4.4
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-1
10

1個

11,340( 12,474円 )

9日目

120x120
3
3
3
42
42
42
84
84
84
H
0.08
4.4
フレーム:UL 94V-0、羽根:UL 94V-1
10

1個

9,740( 10,714円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するファンです。
・DCファンのすぐれた性能を、AC入力で得ることができます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACDCファンセットモデル

ACDCファンセットモデル

    ACファンセットモデル

    ACファンセットモデル

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

        San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

        San Ace ACファン/φ172mmシリーズ

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

          San Ace ACファン/□60mmシリーズ

            San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

            San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

              San Ace ACファン/□92mmシリーズ

                DCタイプ ファン VP23シリーズ

                DCタイプ ファン VP23シリーズ

                  San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                  San Ace ACファン/□160mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

                      DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

                      DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

                        San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                        San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                          San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                          San Ace DCファン/□140mmシリーズ

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 河村電器産業 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 9,690円 3,930円 5,918円 7,329円 2,625円 9,357円 2,625円 6,799円 9,416円 2,357円 9,845円 2,386円 6,750円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            機種 ACDCファン ACファン DCファン ACファン ACファン DCファン ACファン DCファン ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            フレーム厚 38mm - - 51mm - 25mm 25mm - 51mm - - - -
                            定格電圧 100~240 - DC24V - - - - - - - DC24V - -
                            分類 長寿命 標準(汎用) - 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) 標準(汎用) - 標準(汎用) - 防水 - -
                            安全規格 PSE / CE / UL / CUL / TUV - UL / TUV / CSA - - UL / TUV / CSA - - - - UL / TUV / CSA - UL / TUV / CSA

                            ACDCファンセットモデルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました