【特長】・7色マルチカラーモデルの触れて伝えるタッチセンサ付表示灯・静電容量式...
型番 | NE-M1ANN-M![]() | NE-M1ANB-M![]() | NE-M1ATB-M![]() |
---|---|---|---|
サイズ | φ56 | ||
定格電圧 | DC12-24V | ||
取付場所・取付方向 | 屋内・全方向 | ||
保護等級 | IP67 NEMA TYPE 4X、13 | IP65 NEMA TYPE 4X、13 (正方向取付時) | |
発行色 | マルチカラー7色(赤/黄/緑/青/白/水/紫) | ||
ブザー音圧 | - | Typ.88dB [断続音(ピピピ)、連続音(ピー)いずれか選択] | |
動作仕様 | 点灯/点滅 | 点灯/タッチセンサ出力 | |
配線 | キャブタイヤケーブル2m |
【オプション】
ポールブラケット:NE-001D
壁面取付ブラケット:NE-002D
取付面
型番 |
ブザー有無 |
点灯/点滅 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[有] 有
|
点灯/点滅
| 10 | 1個 | 11,970円(
13,167円
) | 3日目 | |
無
|
点灯/点滅
| 10 | 1個 | 9,990円(
10,989円
) | 19日目 | |
[有] 有
|
点灯
| 10 | 1個 | 16,650円(
18,315円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・7色マルチカラーモデルの触れて伝えるタッチセンサ付表示灯
・静電容量式タッチセンサ内蔵
・音でも知らせる、88dBブザー(光と音で報知します)