(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,222円
税込単価
1,344円

・3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター・ノイズ対策済み・約11cmのアース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    変換アダプタ
  • 色:
    ホワイト
  • 外形寸法(幅×高さ×奥行)(mm):
    39×34×46

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTANWH

10

1個

1,222( 1,344円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター
・ノイズ対策済み
・約11cmのアースコード付き

BTANWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)の型番BTANWHのページです。
型番BTANWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

    電源コード(2P・L型コネクタ・1m) KB-DM2L-1

      電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

      電源コード(3P・ストレートコネクタ・0.2m) KB-DM3S-02

        電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

        電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)

          電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)

          電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)

            電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

            電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2

              電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)

              電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)

                電源コード(2P・L型コネクタ・0.2m) KB-DM2L-02

                電源コード(2P・L型コネクタ・0.2m) KB-DM2L-02

                  電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                  電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)

                    ハーネスキャップ

                    ハーネスキャップ

                      コンセントバー用コネクタ

                      コンセントバー用コネクタ

                        【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                        【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント

                          ブランクチップ

                          ブランクチップ

                            メーカー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ 明工社
                            通常価格 1,222円 729円 745円 922円 768円 833円 616円 1,371円 1,421円 1,260円 4,887円 2,743円 110円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 変換アダプタ 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード 電源コード キャップ・プラグカバー・ブランクチップ - - キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(幅×高さ×奥行)(mm) 39×34×46 - - - - - - - - - - - -

                            3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました