(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
15,333円
税込価格
16,866円

パネル等に固定し、端子に直接配線するレセプタクルです。【特長】・勘合方式がリバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DCA3106A28-10S-D-BSS 解除

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DCA3106A28-10S-D-BSS

80/46/23
AC900/DC1200、AC500/DC700
7
メス(ソケット)

1個

15,333( 16,866円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル等に固定し、端子に直接配線するレセプタクルです。
【特長】
・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます
・完全嵌合をロック音とマーキングで確認ができ、振動による緩みがない確実なロック機構です
・ロック機構は、VG95234に準拠しています
・インサート配列及び一般仕様は、MIL-DTL-5015に準拠しています
・コンタクトは、はんだ付けタイプです
・IP67の防塵・防水性を持っています

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル

    WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

    WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ(R1)

      WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

      WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

        圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

        圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)

          CMV1シリーズ

          CMV1シリーズ

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)

              バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

              バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

                NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                    丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ(ネジ式) NJCシリーズ

                    丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ(ネジ式) NJCシリーズ

                      センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                      センサ用M12コネクタ 756シリーズ

                        【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                        【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                            メーカー 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 第一電子工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ ミスミ ミスミ
                            通常価格 15,333円 1,945円 1,600円 2,319円 2,218円 3,167円 10,500円 989円 712円 662円 2,771円 747円 917円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - - - ケーブル接続 ケーブル接続 パネルマウント ケーブル接続 - ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 その他 CE01 その他 CM10 MS NR - NJC M12 - NRW
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ ハンダ 圧着 - - ハンダ ハンダ - ハンダ 圧着 - ハンダ
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート
                            耐環境性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 防水性 耐環境性なし - 耐環境性なし 防水性 - 防水性

                            DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました