(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-CE 0.32X1P-21
高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F) K-CEシリーズ

通常単価(税別)
39,900円
税込単価
43,890円

【特長】・絶縁体および外被に超高温用アルミナ繊維を使用した被覆熱電対線。・常用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

K-CE 0.32X1P-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

K-CE 0.32X1P-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-CE 0.32X1P-21

1.6×2.4
21
0.32
10

1個

39,900( 43,890円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体および外被に超高温用アルミナ繊維を使用した被覆熱電対線。
・常用限度温度0.32mm:400℃、0.65mm:650℃/熱使用限度温度0.32mm:500℃、0.65mm:850℃。
・高温での耐熱、電気絶縁性に優れ熱電対素線の常用限度温度付近までほとんど強度低下が無く、優れた柔軟をもつのが特徴の製品。

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-CCBFシリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)の型番K-CE 0.32X1P-21のページです。
型番K-CE 0.32X1P-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

      高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

      高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

            補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

            補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

              電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

              電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

                NASEシリーズ センサー用線芯識別

                NASEシリーズ センサー用線芯識別

                  補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                  補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                        計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                        計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 太陽ケーブルテック ミスミ 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 タツタ電線(旧タツタ立井電線) ミスミ
                            通常価格 38,000円 13,292円 27,723円 5,323円 14,569円 13,353円 1,375円 1,050円 16,277円 15,707円 16,584円 1,544円 1,253円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 被覆熱電対 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 - - 補償導線 補償導線 補償導線 - -
                            熱電対種類 K K K - K K - - K K K - -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - -
                            使用最高温度 261℃以上 181℃~200℃ 261℃以上 91℃~105℃ 181℃~200℃ 181℃~200℃ - - 91℃~105℃ 181℃~200℃ 201℃~260℃ - -

                            高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-CE 0.32X1P-100
                            K-CE 0.32X1P-20
                            K-CE 0.32X1P-22
                            K-CE 0.32X1P-23
                            K-CE 0.32X1P-24
                            K-CE 0.32X1P-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            導体径
                            (mm)

                            125,343円

                            ( 137,877円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.41000.32

                            38,000円

                            ( 41,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.4200.32

                            41,801円

                            ( 45,981円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.4220.32

                            43,700円

                            ( 48,070円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.4230.32

                            45,600円

                            ( 50,160円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.4240.32

                            47,500円

                            ( 52,250円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.4250.32

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました