(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KX-G 0.3SQX1P-70
K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G KX-Gシリーズ

通常単価(税別)
29,955円
税込単価
32,951円

【特長】・K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線・JIS規格(9...

詳細情報を確認する

型番

KX-G 0.3SQX1P-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

KX-G 0.3SQX1P-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
シース(外被)色
全長(m)
導体材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-G 0.3SQX1P-70

K
KX
青・赤(+)白(-)
70
Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)
10

1個

29,955( 32,951円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線
・JIS規格(95)補償電線

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-Gの型番KX-G 0.3SQX1P-70のページです。
型番KX-G 0.3SQX1P-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

    補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

    補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

            高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

            高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

                    電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

                    電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

                      電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

                      電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

                        熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                        熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                          SSCL3 ULリステッド(CL3)対応

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 太陽ケーブルテック BELDEN 大晃電工社 ミスミ
                            通常価格 5,323円 16,277円 16,584円 13,353円 18,061円 27,723円 13,292円 15,707円 14,569円 1,375円 398円 10,799円 1,253円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 - - 補償導線 -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - - 固定配線用 -
                            使用最高温度 91℃~105℃ 91℃~105℃ 201℃~260℃ 181℃~200℃ 91℃~105℃ 261℃以上 181℃~200℃ 181℃~200℃ 181℃~200℃ - - 91℃~105℃ -
                            シース材質 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル フッ素系 フッ素系 塩化/耐熱ビニル ガラス編組 フッ素系 フッ素系 フッ素系 - - 塩化/耐熱ビニル -
                            導体断面積(㎟) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0.15 0.3 0.15 - - 0.5 -

                            K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-G 0.3SQX1P-40
                            KX-G 0.3SQX1P-50
                            KX-G 0.3SQX1P-60
                            KX-G 0.3SQX1P-80
                            KX-G 0.3SQX1P-90
                            TX-G 0.3SQX1P-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?熱電対種類 補償導線種類 シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) シース(外被)色 全長
                            (m)
                            導体材質

                            20,370円

                            ( 22,407円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10KKX青・赤(+)白(-)40Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)

                            24,338円

                            ( 26,772円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10KKX青・赤(+)白(-)50Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)

                            25,676円

                            ( 28,244円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10KKX青・赤(+)白(-)60Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)

                            34,235円

                            ( 37,659円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10KKX青・赤(+)白(-)80Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)

                            38,515円

                            ( 42,367円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10KKX青・赤(+)白(-)90Ni-Cr合金(+脚)・Ni合金(-脚)

                            23,143円

                            ( 25,457円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10TTX茶・赤(+)白(-)100銅(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました