(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30
補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR KX-Gシリーズ

通常単価(税別)
27,092円
税込単価
29,801円

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、丸型内編組シールド付。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    91℃~105℃
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    5.8
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    PVC(塩ビ)
  • 絶縁体色:
    赤/白
  • 導体径(mm):
    0.96

型番

KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30

30
10

1個

27,092( 29,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、丸型内編組シールド付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVRの型番KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30のページです。
型番KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

    熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

    熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

      105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付  J/K/R/T/V X-G

      105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付 J/K/R/T/V X-G

        熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

        熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                  熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

                  熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

                    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                        補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                          補償導線 J/K/R/T/V X-G-IS(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 福電 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社
                            通常価格 18,061円 10,799円 13,846円 15,999円 16,277円 14,569円 13,446円 4,446円 10,123円 10,154円 13,353円 13,292円 6,277円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 K J - K K K K J - K K K -
                            補償導線種類 KX JX - WX KX KX VX JX - VX KX KX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 黒・黒(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-100
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-20
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-40
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-50
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-60
                            KX-G-IS-VVR 0.5SQX1P-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            60,000円

                            ( 66,000円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            18,061円

                            ( 19,867円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020

                            36,123円

                            ( 39,735円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040

                            43,162円

                            ( 47,478円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            45,529円

                            ( 50,082円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060

                            53,117円

                            ( 58,429円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1070

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました