(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KX-S/E 0.3SQX1P-10
熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E KX-Sシリーズ

通常単価(税別)
15,707円
税込単価
17,278円

JISC1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    フッ素系
  • 導体断面積(㎟):
    0.3
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐油性 / 耐熱性 / 耐薬品性
  • 仕上り外径(mm):
    4.11
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    PVC(塩ビ)
  • 絶縁体色:
    赤/白
  • 導体径(mm):
    0.73
  • シース(外被)材料詳細:
    可とう性ふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

KX-S/E 0.3SQX1P-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

KX-S/E 0.3SQX1P-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-S/E 0.3SQX1P-10

10
10

1個

15,707( 17,278円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISC1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。
【特長】
・細径、軽量化を実現し、耐薬品、耐油、耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します
【用途】
・高温環境下での工作機械、ロボット等の可動部の配線にお薦め致します
【導体】
・JISC1610-1995に規定されたKX(ニッケル及びクロムを主とした合金-ニッケルを主とした合金)、0.1Φの細線を集合したもので可とう性に優れています
・温度に対する熱起電力の許容差は-25℃~200℃におきまして±1.5℃(クラス1)です

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-SHVVFシリーズとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/Eの型番KX-S/E 0.3SQX1P-10のページです。
型番KX-S/E 0.3SQX1P-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

    補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

          熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

          熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                      高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                      高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                          NASEシリーズ センサー用線芯識別

                          NASEシリーズ センサー用線芯識別

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 タツタ電線(旧タツタ立井電線) 大晃電工社 大晃電工社 ミスミ
                            通常価格 15,707円 14,569円 13,292円 13,353円 10,154円 13,446円 16,277円 5,323円 10,799円 1,544円 27,723円 16,584円 1,050円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 被覆熱電対 補償導線 -
                            熱電対種類 K K K K K K K - J - K K -
                            補償導線種類 KX KX KX KX VX VX KX - JX - - KX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 黄・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 -

                            熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-S/E 0.3SQX1P-100
                            KX-S/E 0.3SQX1P-20
                            KX-S/E 0.3SQX1P-30
                            KX-S/E 0.3SQX1P-40
                            KX-S/E 0.3SQX1P-50
                            KX-S/E 0.3SQX1P-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            114,428円

                            ( 125,871円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            31,416円

                            ( 34,558円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020

                            47,123円

                            ( 51,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1030

                            62,831円

                            ( 69,114円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040

                            67,426円

                            ( 74,169円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            80,911円

                            ( 89,002円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました