(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30
補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR KX-Sシリーズ

通常単価(税別)
39,876円
税込単価
43,864円

大晃電工社+制御・計装ケーブル+補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    フッ素系
  • 導体断面積(㎟):
    0.15
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    3.2
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    フッ素系
  • 絶縁体色:
    赤/白
  • 導体径(mm):
    0.5
  • シース(外被)材料詳細:
    ふっ素樹脂

型番

KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30 解除

Loading...

カタログを表示

KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30の仕様・寸法情報

種類補償導線熱電対種類K
補償導線種類KXシース(外皮)色・絶縁色(+)(-)青・赤(+)白(-)
用途固定配線用使用最高温度181℃~200℃
シース材質フッ素系導体断面積(㎟)[0.081~0.19] 0.15
芯数(対数)1P形状丸形
シールド仕上り外径(mm)3.2
シース(外被)色アース線なし
絶縁体材料フッ素系全長(m)30
絶縁体色赤/白導体径(mm)0.5
シース(外被)材料詳細ふっ素樹脂RoHS ?10

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30

30
10

1個

39,876( 43,864円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

大晃電工社+制御・計装ケーブル+補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPRの型番KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30のページです。
型番KX-S-FEPR 19/0.1X1P-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

      補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

          補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

            K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

              高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

              高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

                高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                  計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                  計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                      熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                      熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                        補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                          NASEシリーズ センサー用線芯識別

                          NASEシリーズ センサー用線芯識別

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 タツタ電線(旧タツタ立井電線) 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 ミスミ
                            通常価格 13,292円 15,707円 14,569円 13,353円 16,277円 5,323円 38,000円 27,723円 1,544円 10,154円 10,799円 13,446円 1,050円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 被覆熱電対 - 補償導線 補償導線 補償導線 -
                            熱電対種類 K K K K K - K K - K J K -
                            補償導線種類 KX KX KX KX KX - - - - VX JX VX -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 -

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-10
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-100
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-20
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-40
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-50
                            KX-S-FEPR 19/0.1X1P-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            13,292円

                            ( 14,621円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010

                            91,429円

                            ( 100,572円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            26,584円

                            ( 29,242円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020

                            53,170円

                            ( 58,487円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040

                            55,955円

                            ( 61,551円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            67,147円

                            ( 73,862円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト