(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10
補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR KX-Sシリーズ

通常単価(税別)
14,569円
税込単価
16,026円

K用200℃耐熱ふっ素樹脂被覆補償導線、内編組シールド付,芯数2,導体断面積0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KX
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    青・赤(+)白(-)
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    181℃~200℃
  • シース材質:
    フッ素系
  • 導体断面積(㎟):
    0.15
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • 仕上り外径(mm):
    3.7
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    フッ素系
  • 絶縁体色:
    赤/白
  • 導体径(mm):
    0.5
  • シース(外被)材料詳細:
    ふっ素樹脂

型番

KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10

10
10

1個

14,569( 16,026円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用200℃耐熱ふっ素樹脂被覆補償導線、内編組シールド付,芯数2,導体断面積0.15mm2,仕上り外径(mm)3.7,導体径(mm)0.5,全長10~100m

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPRの型番KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10のページです。
型番KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

    補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

    補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

      熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

      熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

        補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

          熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

          熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                  高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                  高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                    NASEシリーズ センサー用線芯識別

                    NASEシリーズ センサー用線芯識別

                      計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                      計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                        高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

                        高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

                          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 ミスミ タツタ電線(旧タツタ立井電線) 大晃電工社 大晃電工社
                            通常価格 14,569円 13,353円 15,707円 13,292円 10,154円 16,277円 13,446円 5,323円 27,723円 1,050円 1,544円 38,000円 16,584円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 - - 被覆熱電対 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K K - K - - K K
                            補償導線種類 KX KX KX KX VX KX VX - - - - - KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) - - 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - - 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-100
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-20
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-30
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-40
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-50
                            KX-S-IS-FEPR 19/0.1X1P-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            97,143円

                            ( 106,857円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            29,138円

                            ( 32,052円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020

                            43,707円

                            ( 48,078円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1030

                            58,277円

                            ( 64,105円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040

                            61,249円

                            ( 67,374円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            73,500円

                            ( 80,850円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました