(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VX-G-VVR 0.5SQX2P-20
熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR VX-Gシリーズ

通常単価(税別)
10,154円
税込単価
11,169円

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、2Pタイプ,芯数4,導体断面積0.5...

詳細情報を確認する

型番

VX-G-VVR 0.5SQX2P-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

VX-G-VVR 0.5SQX2P-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VX-G-VVR 0.5SQX2P-20

20
10

1個

10,154( 11,169円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、2Pタイプ,芯数4,導体断面積0.5mm2,仕上り外径(mm)5.7,導体径(mm)0.9,耐熱性,全長20~100m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVRの型番VX-G-VVR 0.5SQX2P-20のページです。
型番VX-G-VVR 0.5SQX2P-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

      熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

      熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

        K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

              補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付  J/K/R/T/V X-G

                105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付 J/K/R/T/V X-G

                  熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

                  熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

                    けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ  J/K/R/W X-SR-KKR

                    けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR

                      熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                      熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                        被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                        被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-SHVVFシリーズ

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 福電
                            通常価格 10,154円 13,446円 10,123円 5,323円 16,584円 16,277円 13,353円 13,846円 10,246円 10,016円 10,799円 3,320円 67,429円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線
                            熱電対種類 K K - - K K K - K - J - K
                            補償導線種類 VX VX - - KX KX KX - WX - JX - VX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) - 黄・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-100
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-30
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-40
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-50
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-60
                            VX-G-VVR 0.5SQX2P-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            35,286円

                            ( 38,815円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            15,231円

                            ( 16,754円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1030

                            20,308円

                            ( 22,339円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040

                            24,264円

                            ( 26,690円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            25,588円

                            ( 28,147円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060

                            29,853円

                            ( 32,838円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1070

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました