(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40
補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR VX-Gシリーズ

通常単価(税別)
26,892円
税込単価
29,581円

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、内編組シールド付、2Pタイプ。

詳細情報を確認する

型番

VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40

40
10

1個

26,892( 29,581円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線、内編組シールド付、2Pタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVRの型番VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40のページです。
型番VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

    熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

      熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

      熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

              K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

              K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                    計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                      補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

                      補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

                        高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                        高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

                          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 タツタ電線(旧タツタ立井電線) 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社
                            通常価格 13,446円 10,154円 15,707円 13,353円 14,569円 16,277円 5,323円 13,292円 10,799円 1,544円 18,061円 27,723円 16,584円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 補償導線 被覆熱電対 補償導線
                            熱電対種類 K K K K K K - K J - K K K
                            補償導線種類 VX VX KX KX KX KX - KX JX - KX - KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 固定配線用

                            補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-100
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-20
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-30
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-50
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-60
                            VX-G-IS-VVR 0.5SQX2P-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            43,857円

                            ( 48,243円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10100

                            13,446円

                            ( 14,791円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1020

                            20,169円

                            ( 22,186円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1030

                            32,132円

                            ( 35,345円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1050

                            33,794円

                            ( 37,173円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060

                            39,426円

                            ( 43,369円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1070

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました