(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JX-G 4/0.65X1P-30
熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G JX-Gシリーズ

通常単価(税別)
15,646円
税込単価
17,211円

K用・J用・R用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線,芯数2,導体断面積1.3...

詳細情報を確認する

型番

JX-G 4/0.65X1P-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

JX-G 4/0.65X1P-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
シース(外被)色
全長(m)
導体材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JX-G 4/0.65X1P-30

J
JX
黄・赤(+)白(-)
30
鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)
10

1個

15,646( 17,211円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K用・J用・R用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線,芯数2,導体断面積1.3mm2,仕上り外径(mm),4.4×7.1,導体径(mm)1.57,耐熱性,全長20~100m

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-Gの型番JX-G 4/0.65X1P-30のページです。
型番JX-G 4/0.65X1P-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

    105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付  J/K/R/T/V X-G

    105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付 J/K/R/T/V X-G

      K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

      K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

        熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

        熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

          熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

          熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

            補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

              けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ  J/K/R/W X-SR-KKR

              けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR

                補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                  補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                  補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                      熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

                      熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

                        被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                        被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                          ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

                          ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社
                            通常価格 10,123円 13,846円 5,323円 10,154円 10,799円 16,277円 10,016円 13,353円 16,584円 13,446円 10,246円 3,320円 11,569円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 91℃~105℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 106℃~180℃ 181℃~200℃ 201℃~260℃ 91℃~105℃ 106℃~180℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃
                            シース材質 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル その他 フッ素系 フッ素系 塩化/耐熱ビニル ガラス編組 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル
                            導体断面積(㎟) 1.3 1.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.3 - 0.5

                            熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JX-G 4/0.65X1P-100
                            JX-G 4/0.65X1P-20
                            JX-G 4/0.65X1P-40
                            JX-G 4/0.65X1P-50
                            JX-G 4/0.65X1P-60
                            JX-G 4/0.65X1P-70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?熱電対種類 補償導線種類 シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) シース(外被)色 全長
                            (m)
                            導体材質

                            36,286円

                            ( 39,915円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)100鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            10,431円

                            ( 11,474円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)20鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            20,862円

                            ( 22,948円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)40鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            24,926円

                            ( 27,419円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)50鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            26,647円

                            ( 29,312円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)60鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            31,088円

                            ( 34,197円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10JJX黄・赤(+)白(-)70鉄(+脚)・Cu-Ni合金(-脚)

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました