(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-SI 0.32X1P-54
高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI K-SIシリーズ

通常単価(税別)
62,498円
税込単価
68,748円

【特長】・絶縁体および外被にシリカガラスを使用した被覆熱電対線。・常用限度温度...

詳細情報を確認する

型番

K-SI 0.32X1P-54 解除

Loading...

 
カタログを表示

K-SI 0.32X1P-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕上り外径(mm)
全長(m)
導体径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-SI 0.32X1P-54

1.6×2.3
54
0.32
10

1個

62,498( 68,748円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体および外被にシリカガラスを使用した被覆熱電対線。
・常用限度温度400℃、熱使用限度温度600℃(導体径0.32mmは熱使用限度500℃)。
・高温での耐熱、電気絶縁性に優れ熱電対素線の常用限度温度付近までほとんど強度低下が無く、優れた柔軟をもつのが特徴の製品。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SIの型番K-SI 0.32X1P-54のページです。
型番K-SI 0.32X1P-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SI

    K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

    K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

      補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

        補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

        補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

          補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

            補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

              電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

              電子機器配線用ケーブル HP-SB/20276SR LF

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型内編組シールド付 KX-G-IS-VVR

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                  補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-FEPR

                    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                    熱電対Kタイプ 200℃耐熱・耐屈曲用補償導線 KX-S-S/E

                      計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                      計装用ケーブル U-TKVV(BS)(シールド付)

                        高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

                        高耐熱セラミックヤーン被覆Kタイプ熱電対線 K-CE(CE/F)

                          電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

                          電子機器配線用ケーブルBEL-FIX 2464シリーズ UL LISTED/CE(シールド無・有)

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 太陽ケーブルテック 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 タツタ電線(旧タツタ立井電線) 大晃電工社 BELDEN
                            通常価格 27,723円 5,323円 13,353円 16,277円 16,584円 14,569円 1,375円 18,061円 13,292円 15,707円 1,544円 38,000円 398円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 補償導線 補償導線 補償導線 - 被覆熱電対 -
                            熱電対種類 K - K K K K - K K K - K -
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 白/青スパイラル・白/赤スパイラル(+)白(-) -
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 -
                            使用最高温度 261℃以上 91℃~105℃ 181℃~200℃ 91℃~105℃ 201℃~260℃ 181℃~200℃ - 91℃~105℃ 181℃~200℃ 181℃~200℃ - 261℃以上 -

                            高耐熱シリカガラス被覆Kタイプ熱電対線 K-SIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-SI 0.32X1P-22
                            K-SI 0.32X1P-23
                            K-SI 0.32X1P-24
                            K-SI 0.32X1P-55
                            K-SI 0.32X1P-56
                            K-SI 0.32X1P-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)
                            導体径
                            (mm)

                            30,496円

                            ( 33,546円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3220.32

                            31,881円

                            ( 35,069円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3230.32

                            33,267円

                            ( 36,594円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3240.32

                            63,654円

                            ( 70,019円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3550.32

                            64,812円

                            ( 71,293円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3560.32

                            65,969円

                            ( 72,566円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.6×2.3570.32

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました