(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応

STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応 (レビュー)

通常価格(税別)
1,421円 ~ 535,416円
税込価格
1,563円 ~ 588,958円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・600V UL/c-UL対応
・北米・欧州規格に対応した海外向電源ケーブル
・産業機器・電子機器の電源および制御用
・トレイケーブルでの配線で使用可能
・型番「STO/TC(CE)-N」はナンバリング方式です

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・STO/TC(CE)-4-3-(長さ)    ・UE/STO(N)/TC 3EX4AWG-(長さ)
    ※代替品シリーズケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LFから仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LFとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械組立
    評価 5.0満足度:5.02023/06/21
    客先からの指定のケーブルだったので、在庫があり助かりました。梱包は簡易的で満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応

STO/TC(CE) ULリステッド/CE/c-UL対応

    105℃ SJTOシリーズ

    105℃ SJTOシリーズ

      600VUL・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブル

      600VUL・TC・PSE規格ビニル絶縁電源用ケーブル

        600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

        600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

          電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

          電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ

            NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

            NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

              ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF

              ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF

                電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

                電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ

                  NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

                  NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

                    S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                    S-VCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                      工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

                      工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

                        工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                        工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                          工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

                          工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

                            メーカー タツタ電線(旧中国電線工業) 品川電線 タツタ電線(旧中国電線工業) 三ツ星(ケーブル) LAPP ミスミ 太陽ケーブルテック LAPP ミスミ ミスミ 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工
                            通常価格 1,421円 3,109円 451円 790円 1,368円 2,968円 1,122円 924円 4,409円 3,864円 1,440円 1,826円 3,114円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            電線規格 STO/TC・TC その他 STO/TC・TC VCT その他 VCTF STO/TC・TC - VCT VCT VCTF VCTF VCT
                            シールド -
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 - 耐薬品性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 耐油性 - 耐油性 耐油性
                            シース(外被)色 ネイビー色 - ネイビー色 -
                            シース(外被)材料 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) - PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。