(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-CNV2405CBL
通信ケーブル CPUヨウ ツウシンケーブル

通信ケーブル FA-CNV2405CBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,761円
税込単価
9,637円

【特長】・通信ケーブルの商品です・FA-CNV2402CBL(ケーブル長0.2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

FA-CNV2405CBL 解除

Loading...

FA-CNV2405CBL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
コネクタ1
コネクタ2
ケーブル長
ケーブル外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-CNV2405CBL

シリアル通信
通信コンバータRS-232、RS-422変換ケーブル
RS-232側:ミニDIN6Pオス
RS-422側:D-Sub25Pメス(ミリネジ)
0.5m
5.7

1個

8,761( 9,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信ケーブルの商品です
・FA-CNV2402CBL(ケーブル長0.2 m)、FA-CNV2405CBL(ケーブル長0.5 m)はMELSEC-Qシリーズ CPU(RS-232)をRS-422に変換用のケーブルです
・コネクタはRS-232側:ミニDIN6Pオス、RS-422側:D-sub26Pメス(ミリネジ)です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

FA-CNV2405CBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信ケーブルの型番FA-CNV2405CBLのページです。
型番FA-CNV2405CBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信ケーブル

通信ケーブル

    PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

    PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

      Lシリーズ 増設ケーブル

      Lシリーズ 増設ケーブル

        メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機
        通常価格 6,323円 1,989円 3,700円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  

        この商品のバリエーション

        型番
        FA-CBL6S6P10
        FA-CBL9S9P50
        FA-CNV2402CBL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        種類 商品タイプ コネクタ1 コネクタ2 ケーブル長 ケーブル外径
        (φ)

        6,323円

        ( 6,955円 )
        1個 -

        5日目

        シリアル通信RS-232ケーブルCPU側:ミニDIN6Pオス盤面側:ミニDIN6Pメス1m5

        6,774円

        ( 7,451円 )
        1個 -

        5日目

        シリアル通信RS-232ケーブルユニット側:D-Sub9Pオスパソコン側:D-Sub9Pメス5m5

        8,254円

        ( 9,079円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        シリアル通信通信コンバータRS-232、RS-422変換ケーブルRS-232側:ミニDIN6PオスRS-422側:D-Sub25Pメス(ミリネジ)0.2m5.7

        PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました