(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-CTB20P
PLC用コネクタ/端子台変換ユニット ヘンカンユニット

PLC用コネクタ/端子台変換ユニット FA-CTB20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,667円
税込単価
5,134円

【用途】PLC用コネクタ/端子台変換ユニット【特長】・PLCへの配線作業工数削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

FA-CTB20P 解除

Loading...

FA-CTB20P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

端子台ネジ
極数(極)
端子間ピッチ(mm)
分類
入力/出力点数
接続ユニット
線式
コモン方式
接続機器シリーズ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-CTB20P

M3
20
7.62
AC/DCユニット用
20点
-
-
-
MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R
-

1個

4,667( 5,134円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
PLC用コネクタ/端子台変換ユニット
【特長】
・PLCへの配線作業工数削減、配線ミスの低減に貢献。
・一般仕様は三菱電機汎用シーケンサと同等のため盤内仕様の統一可能。
・盤内構成に応じご選定いただける豊富なラインナップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
【特長】
・PLCへの配線作業工数削減、配線ミスの低減に貢献。
・一般仕様は三菱電機汎用シーケンサと同等のため盤内仕様の統一可能。
・盤内構成に応じご選定いただける豊富なラインナップ。

・端子台/接続ケーブルの選定ツールはコチラ

Loading...

FA-CTB20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLC用コネクタ/端子台変換ユニットの型番FA-CTB20Pのページです。
型番FA-CTB20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

    MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

    MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子

      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

      PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用),取付方法:DINレール/直付け

        MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

        MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応

          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

          PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用),質量:150g

            MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

            MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

              MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

              MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子/丸端子

                MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応機器:サーボモータ

                  +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                  +comPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                    +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                    +comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用)MIL

                      KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                      KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)

                        コネクタ端子台変換ユニット XW2B(スルータイプ)

                        コネクタ端子台変換ユニット XW2B(スルータイプ)

                          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

                          MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ
                            通常価格 2,542円 5,906円 3,127円 3,808円 3,223円 3,820円 4,158円 4,463円 3,396円 5,550円 1,932円 3,689円 6,348円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付方法 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール/直付け その他 DINレール/直付け
                            対応機器 PLC サーボモータ PLC PLC PLC サーボモータ PLC サーボモータ PLC PLC PLC - サーボモータ
                            対応機器メーカ 三菱電機 - オムロン - 三菱電機 - - - 三菱電機 オムロン - - 三菱電機 / オムロン / 安川電機 / パナソニック電工

                            PLC用コネクタ/端子台変換ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                            三菱製のシーケンサーのI/Oを(コネクタ式)端子台に変換するのに使っています。
                            配線作の工数が減って作業効率が良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                            三菱製のシーケンサーのI/Oを(コネクタ式)端子台に変換するのに使っています。
                            配線作の工数が減って作業効率が良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ中継端子台
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/07
                            他社同等品で納期がかかるためこちらの商品を使用。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA-FXTB16X16Y
                            FA-FXTB16XY
                            FA-FXTB32X
                            FA-FXTB32Y
                            FA-LTB20P
                            FA-LTB40ADDG
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            端子台ネジ 極数
                            (極)
                            端子間ピッチ
                            (mm)
                            分類 入力/出力点数 接続ユニット 線式 コモン方式 接続機器シリーズ 特長

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3347.62DCユニット用32点-1線式-MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC iQ-FiQ-F用

                            2,932円

                            ( 3,225円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M3187.62DCユニット用16点-1線式-MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC iQ-FiQ-F用

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3347.62DCユニット用32点-1線式-MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC iQ-FiQ-F入力用

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3347.62DCユニット用32点-1線式-MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC iQ-FiQ-F出力用

                            2,542円

                            ( 2,796円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3207.62DCユニット用20点---MELSEC iQ-R / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC iQ-F-

                            5,917円

                            ( 6,509円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3407.62絶縁アナログユニット用40点Q66AD-DG--MELSEC iQ-R / MELSEC-Q-

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました