(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA-BAR18PL-20
ネジ端子台用オプション 短絡バー【20個入り】 タンシュクバー

ネジ端子台用オプション 短絡バー FA-BAR18PL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,917円
税込単価
6,509円

三菱電機エンジニアリング PLC(オプション・その他) ネジ端子台用オプション...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

FA-BAR18PL-20 解除

Loading...

FA-BAR18PL-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-BAR18PL-20

1パック

20個入り

5,917( 6,509円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機エンジニアリング PLC(オプション・その他) ネジ端子台用オプション 短絡バー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
・1セット20個入り
・製品選定ツールはコチラ

FA-BAR18PL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ端子台用オプション 短絡バーの型番FA-BAR18PL-20のページです。
型番FA-BAR18PL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ端子台用オプション 短絡バー

ネジ端子台用オプション 短絡バー

    MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

    MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台

      モレックスソケット(2個入)

      モレックスソケット(2個入)

        CS1Dシリーズ オプション品

        CS1Dシリーズ オプション品

          MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

          MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ

            Wago カウンタ 750-404 750

            Wago カウンタ 750-404 750

              MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

              MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

                メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング Panasonic オムロン 三菱電機 ワゴ 三菱電機
                通常価格 4,783円 5,748円 1,372円 147円 3,353円 99,266円 2,790円
                通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 端子台用短絡バー リニューアルツール コネクタ - - I/Oシステム アダプタ

                ネジ端子台用オプション 短絡バーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FA-BAR18PGL-20
                FA-BAR20P-20
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                10,526円

                ( 11,579円 )

                20個入り

                1パック あり

                5日目

                4,783円

                ( 5,261円 )

                20個入り

                1パック あり

                5日目

                PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました