(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,501円
税込単価
7,151円

【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン・トラッキング現...

詳細情報を確認する

型番

LSW6-GT-5NS/BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品分類
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW6-GT-5NS/BK

ハブ本体
ブラック
10

1個

6,501( 7,151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン
・トラッキング現象へ配慮した安全設計
・2つの自動節電機能で賢く省エネ
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する

LSW6-GT-5NS/BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NSの型番LSW6-GT-5NS/BKのページです。
型番LSW6-GT-5NS/BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

    Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

    Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

      Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

      Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

        Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

        Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

          Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

          Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

                Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ

                  スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                  スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                    10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                    10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                      10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

                        メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                        通常価格 6,501円 3,289円 8,370円 7,150円 5,379円 2,389円 3,789円 11,945円 3,151円 2,669円 4,665円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        ポート数 5ポート 5ポート 8ポート 8ポート 8ポート 5ポート 8ポート 8ポート 5ポート 5ポート 8ポート
                        インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                        入力電源仕様 内蔵電源 ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源
                        伝送速度 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE
                        取付方法 マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット 据置 据置 マグネット マグネット 据置 マグネット

                        Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NSのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        社内LANの構築
                        評価 5.0満足度:5.02022/08/12
                        このシリーズに統一して使用しています。
                        金属筐体なので放熱もよく、電源内臓なので電源が取りやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        社内LANの構築
                        評価 5.0満足度:5.02022/08/12
                        このシリーズに統一して使用しています。
                        金属筐体なので放熱もよく、電源内臓なので電源が取りやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました