(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSW6-GT-8EP/BK
Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ SWITCHING HUB

Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ LSW6-GT-8EP/BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,389円
税込単価
5,928円

【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。・トラッキング...

詳細情報を確認する

型番

LSW6-GT-8EP/BK 解除

Loading...

LSW6-GT-8EP/BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW6-GT-8EP/BK

ブラック
10

1個

5,389( 5,928円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
・トラッキング現象へ配慮した安全設計。
・2つの自動節電機能で賢く省エネ。
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。

LSW6-GT-8EP/BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズの型番LSW6-GT-8EP/BKのページです。
型番LSW6-GT-8EP/BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズ

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

      Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

      Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ

        Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

        Giga 5ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-5EPシリーズ

          Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

          Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-5EPLシリーズ

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

            Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

              Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                10/100Mbps対応 スイッチングHub 5ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル

                  スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                  スイッチングハブ LSW4-TX-EP/Dシリーズ

                    メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 5,379円 3,789円 7,150円 3,289円 2,389円 6,501円 8,370円 2,669円 3,151円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品分類 ハブ本体 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 - - ハブ本体 ハブ本体
                    ポート数 8ポート 8ポート 8ポート 5ポート 5ポート 5ポート 8ポート 5ポート 5ポート
                    インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット
                    入力電源仕様 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ 内蔵電源 内蔵電源 ACアダプタ ACアダプタ
                    伝送速度 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 1000BASE 10/100BASE 10/100BASE

                    Giga 8ポート 電源外付け プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8EPシリーズのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    事務所で使用
                    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                    既存のルータが故障したため、入れ替えました。
                    動作に全く問題なく、取り付け、設定も簡単でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハブ
                    評価 4.0満足度:4.02020/12/24
                    通信速度が著しく低下したため原因を追究したところHUBに原因があり、本商品を購入して交換したところ、通常速度に戻りました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LSW6-GT-8EP/WH
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?本体色

                    5,379円

                    ( 5,917円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10ホワイト

                    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました