(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,076円
税込単価
6,684円

【特長】・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマート...

詳細情報を確認する

型番

BS-GSL2005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品分類
ポート数
取付方法
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-GSL2005

ハブ本体
5ポート
据置
31
177
103
10

1個

6,076( 6,684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
・Giga対応
・電源内蔵メタル筐体
・盗難防止:セキュリティスロット搭載

BS-GSL2005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズの型番BS-GSL2005のページです。
型番BS-GSL2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズ

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート 金属筐体 電源内蔵

      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

      POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

        メーカー バッファロー バッファロー Panasonic
        通常価格 6,076円 4,665円 62,000円
        通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
        インターフェイス イーサネット イーサネット イーサネット
        入力電源仕様 内蔵電源 内蔵電源 内蔵電源
        伝送速度 1000BASE 10/100BASE 1000BASE
        周囲温度(動作時)  0~50℃ 0~40℃ 0~50℃
        認証 CE / UL - -

        法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BS-GSL20シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        BS-GSL2008
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?商品分類 ポート数 取付方法 寸法 長さ
        (mm)
        寸法 幅
        (mm)
        寸法 厚み
        (mm)

        10,290円

        ( 11,319円 )
        1個 -

        6日目

        10ハブ本体8ポート据置31177103

        スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました