(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV-D3U1600-2G
パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ COMPUTER MEMORY UNIT

パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ MV-D3U1600-2G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,912円
税込単価
5,403円

【特長】・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応・高品質メモリーを増設...

詳細情報を確認する

  • FSB(ベースクロック):
    1600MHz
  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    240
  • 定格電圧(V):
    1.5
  • 最大消費電力(W):
    6.7
  • 外形寸法(幅×高さ×奥行)(mm):
    134×30×5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MV-D3U1600-2G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-D3U1600-2G

2GB
4981254001325
10

1個

4,912( 5,403円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応
・高品質メモリーを増設して快適に
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MV-D3U1600-2Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズの型番MV-D3U1600-2Gのページです。
型番MV-D3U1600-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

    PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

    PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

      PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

      PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

        MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

        MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

          PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

          PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

            MV-D4U2400 法人向けメモリー

            MV-D4U2400 法人向けメモリー

              PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

              PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666

                204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

                204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

                  メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                  メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

                    パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

                      メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                      メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                        4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                        4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                          メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド バッファロー
                            通常価格 4,912円 4,818円 4,916円 6,794円 4,627円 4,967円 3,954円 4,472円 7,150円 3,954円 11,570円 16,473円 15,470円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            FSB(ベースクロック) 1600MHz - - - - - - - 1600MHz - 1600MHz 800MHz以上~1333MHz未満 2400MHz
                            メモリモジュール規格 DIMM - - - - - - - SO-DIMM - SO-DIMM SO-DIMM DIMM
                            使用メモリ種類 DDR3-SDRAM - - - - - - - DDR3-SDRAM - DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM
                            ピン数(ピン) 240 - - - - - - - 204 - 204 204 260
                            定格電圧(V) 1.5 - - - - - - - - - - - -

                            パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV-D3U1600-4G
                            MV-D3U1600-8G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量 JANコード

                            6,361円

                            ( 6,997円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -4GB4981254001318

                            9,862円

                            ( 10,848円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            108GB4981254001301

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました