(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MV-D4U2666-S8G
パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666 COMPUTER MEMORY UNIT

パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666 MV-D4U2666-S8G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,472円
税込単価
8,219円

【特長】・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応・高品質メモリーを増設し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

MV-D4U2666-S8G 解除

Loading...

MV-D4U2666-S8G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MV-D4U2666-S8G

10

1個

7,472( 8,219円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JEDEC規格準拠、PC4-2666規格対応
・高品質メモリーを増設して快適に
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
・MV-D4U2666-X4G:4GB
・MV-D4U2666-S8G:8GB
・MV-D4U2666-B16G:16GB

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

MV-D4U2666-S8Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666の型番MV-D4U2666-S8Gのページです。
型番MV-D4U2666-S8Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

    MV-D4U2400 法人向けメモリー

    MV-D4U2400 法人向けメモリー

      パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

      パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ

        MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

        MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

          PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

          PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

            204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

            204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

              16GDDR4-2400 Samsungチップ

              16GDDR4-2400 Samsungチップ

                メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                  PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

                  PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

                    DDR4-2666 R-DIMM

                    DDR4-2666 R-DIMM

                      DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                      DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                        DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

                        DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

                          DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

                          DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

                            メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アドバンテック(PC・通信) バッファロー バッファロー トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド
                            通常価格 3,954円 4,967円 4,912円 6,794円 4,916円 4,472円 38,000円 10,790円 4,627円 18,360円 9,780円 8,813円 11,700円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MV-D4U2666-B16G
                            MV-D4U2666-X4G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            13,839円

                            ( 15,223円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10

                            3,954円

                            ( 4,349円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました